Spesifikasi untuk Sistem 480 V
Pasokan untuk masukan dan bypass harus berupa transformator WYE solid-grounded. Pasokan masukan delta untuk masukan atau bypass tidak diperbolehkan.
Sistem UPS harus dipasang sebagai suatu sistem turunan yang terpisah. Kebocoran arus akan terjadi pada jumper pengikatan dan arde teknis/sistem.
Spesifikasi Masukan 480 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambungan | 3 kabel (L1, L2, L3, G) WYE atau 4 kabel
(L1, L2, L3, N, G) WYE (catu daya utama tunggal) 3 kabel (L1, L2, L3, G) WYE (catu daya utama ganda) |
||||||||
Rentang tegangan masukan (V) | 408-552 | ||||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 40-70 | ||||||||
Arus masuk nominal (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Arus masukan maksimal (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
Batasan arus masuk (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
Faktor daya keluar | 0,99 untuk beban lebih besar dari 50% 0,95 untuk beban lebih besar dari 25% |
||||||||
Total distorsi harmonis (THDI) | <5% pada beban 100% | <3% pada beban 100% | <5% pada beban 100% | <3% pada beban 100% | <5% pada beban 100% | <3% pada beban 100% | |||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 65 kA RMS | ||||||||
Perlindungan |
Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam |
||||||||
Sinyal masuk tanjakan |
Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik |
Spesifikasi Bypass 480 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambungan | 3 kabel (L1, L2, L3, G) WYE atau 4 kabel (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Rentang tegangan bypass (V) | 432-528 | ||||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna) | ||||||||
Arus bypass nominal (A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
Arus netral nominal (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 65 kA RMS | ||||||||
Perlindungan | Perlindungan
dan sekring umpan balik tertanam Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 400 A, prearcing 33 kA2s |
Perlindungan
dan sekring umpan balik tertanam Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 550 A, prearcing 52 kA2s |
Spesifikasi Keluaran 480 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambungan | 3 kabel (L1, L2, L3, G, GEC*) atau 4 kabel (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Aturan tegangan keluar | Muatan simetris
± 1% Muatan asimetris ± 3% |
||||||||
Kapasitas beban lebih | 150% selama
1 menit (operasi normal) 125% selama 10 menit (operasi normal) 125% selama 1 menit (operasi baterai) 125% secara terus-menerus (operasi bypass) 1000% selama 100 milidetik (operasi bypass) |
||||||||
Respons beban dinamis | ± 5%
setelah 2 milidetik ± 1% setelah 50 milidetik |
||||||||
Faktor daya keluar | 1 | ||||||||
Arus keluar nominal (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Regulasi frekuensi (Hz) | 50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas | ||||||||
Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk) | Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Total distorsi harmonis (THDU) | <1% untuk
beban linier <5% untuk beban non-linier |
||||||||
Faktor puncak beban | 2,5 | ||||||||
Faktor daya beban | Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus. |
Spesifikasi Baterai 480 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%* | 80% | ||||||||
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100% | 20% | ||||||||
Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tegangan baterai nominal (VDC) | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | 35-48 blok: 420-576 | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | ||||
Tegangan ambang nominal (VDC) | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | 35-48 blok: 477-654 | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | ||||
Tegangan dorongan maksimal (VDC) | 720 untuk 48 blok | ||||||||
Kompensasi suhu (per sel) | -3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C | ||||||||
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | 35 blok: 336 | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | ||||
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Arus riak | < 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian) | ||||||||
Uji baterai | Manual/otomatis (dapat dipilih) | ||||||||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 10 kA |
Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 480 V
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel
maksimal yang diizinkan adalah 300 kcmil.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: Dua pada busbar masukan/keluaran/bypass; Empat pada busbar DC+/DC-; Enam pada busbar N/G.
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:
-
90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)
-
Suhu sekitar 30 °C (86 °F)
-
Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium
Konduktor pengardean peralatan (EGC) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.
Bypass
Aluminium
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase masukan (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC masukan (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Fase bypass/keluaran (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
EGC bypass/EGC keluaran (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Netral (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 480 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
![]() |
---|
bahaya api
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
|
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
Taraf Ukur UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Taraf Ukur UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |