480 Vシステムの仕様
入力およびバイパスの給電には直接接地されたWYE変圧器を使用する必要があります。入力またはバイパス用にデルタ入力給電を使用することはできません。
UPSシステムは個別に導入する必要があります。漏れ電流が、ボンディングジャンパーとテクニカル/システム接地で発生します。
入力仕様480 V
UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き |
---|---|---|---|---|
接続 |
3線(L1、L2、L3、G)WYEまたは4線(L1、L2、L3、N、G)WYE(1系統主電源) |
|||
入力電圧範囲(V) |
408~552 |
|||
周波数範囲(Hz) |
40~70 |
|||
公称入力電流(A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
最大入力電流(A) |
33 |
46 |
61 |
76 |
入力電流制限(A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
入力力率 |
0.99(負荷100%時) |
|||
総合高調波電流歪み(THDI) |
全線形負荷(対称)の場合:6%未満 |
|||
最大短絡遮断容量 |
65 kA実効値 |
|||
保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
|||
ランプイン |
適応範囲は1~40秒で、プログラム可能 |
UPS定格 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
接続 | 3線(L1、L2、L3、G)WYEまたは4線(L1、L2、L3、N、G)WYE(1系統主電源) |
||
入力電圧範囲(V) | 408~552 |
||
周波数範囲(Hz) |
40~70 |
||
公称入力電流(A) | 74 | 99 | 124 |
最大入力電流(A) | 91 | 122 | 152 |
入力電流制限(A) | 95 | 126 | 154 |
入力力率 |
負荷が50%を超える場合:0.99 |
||
総合高調波電流歪み(THDI) |
全線形負荷(対称)の場合:3%未満 |
||
最大短絡遮断容量 |
65 kA実効値 |
||
保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
||
ランプイン |
1~40秒、プログラム可能、適応性あり |
バイパス仕様480 V
UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き |
---|---|---|---|---|
接続 |
3線(L1、L2、L3、G)WYEまたは4線(L1、L2、L3、N、G)WYE* |
|||
バイパス電圧範囲(V) |
432~528 |
|||
周波数範囲(Hz) |
50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(ユーザーが選択できます) |
|||
公称バイパス電流(A) |
26 |
38 |
50 |
63 |
公称中性点電流(A) |
42 |
62 |
83 |
104 |
最大短絡遮断容量* |
65 kA実効値 |
|||
保護 |
内蔵のバックフィード保護およびヒューズ |
出力仕様480 V
UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き |
---|---|---|---|---|
接続 |
3線(L1、L2、L3、G、GEC*)または4線(L1、L2、L3、N、G) |
|||
出力電圧精度 |
対称負荷
± 1% |
|||
過負荷耐量 |
150%、1分間(通常運転) |
|||
過渡電圧変動 |
2ミリ秒経過後
± 5% |
|||
出力力率 | 1 | |||
公称出力電流(A) | 24 | 36 | 48 | 60 |
周波数精度(Hz) |
50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時) |
|||
同期スルーレート(Hz/秒) |
0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能 |
|||
総合高調波電圧歪み(THDU) | 線形負荷の場合:1%未満 、非線形負荷の場合:3%未満 |
|||
負荷波高率 |
2.5 |
|||
負荷力率 |
低減なしで進み0.7~遅れ0.7 |
UPS定格 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
接続 | 3線(L1、L2、L3、G、GEC*)または4線(L1、L2、L3、N、G) |
||
出力電圧精度 |
対称負荷
± 1% |
||
過負荷耐量 | 150%、1分間(通常運転) |
||
過渡電圧変動 |
2ミリ秒経過後
± 5% |
||
出力力率 | 1 | ||
公称出力電流(A) | 72 | 96 | 120 |
周波数精度(Hz) |
50/60 Hz(バイパス同期時) – 50/60 Hz ± 0.1%(自立運転時) |
||
同期スルーレート(Hz/秒) |
0.25、0.5、1、2、4、6にプログラム可能 |
||
総合高調波電圧歪み(THDU) | 線形負荷の場合:1%未満 、非線形負荷の場合:3%未満 |
||
負荷波高率 |
2.5 |
||
負荷力率 |
低減なしで進み0.7~遅れ0.7 |
バッテリー仕様 480 V
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
蓄電デバイスの保護:蓄電デバイスのすぐ近くに過電流保護デバイスを設置する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
負荷0~40%時の出力電力に対する充電電力の割合(%) |
80% | ||||||
負荷100%時の出力電力に対する充電電力の割合(%) |
20% | ||||||
負荷0~40%時の最大充電電力(kW) |
16 |
24 |
32 |
40 |
48 | 64 | 80 |
負荷100%時の最大充電電力(kW) |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 | 16 | 20 |
公称バッテリー電圧(VDC) |
480 |
||||||
公称浮動電圧(VDC) |
545 |
||||||
最大ブースト電圧(VDC) |
572 |
||||||
温度補償(セル当たり) |
-3.3mV/°C(T ≥ 25 °Cの場合)~0mV/°C(T < 25 °Cの場合) |
||||||
全負荷時の放電終止電圧(VDC) |
384 |
||||||
全負荷および公称バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) |
45 |
66 |
88 |
110 |
131 | 174 | 218 |
全負荷および最小バッテリー電圧時のバッテリー電流(A) |
54 |
81 |
108 |
135 |
163 | 217 | 271 |
リップル電流 |
< 5% C20(5分間のランタイム) |
||||||
バッテリーテスト |
手動/自動(選択可能) |
||||||
最大短絡遮断容量 |
10 kA |
推奨ケーブルサイズ480 V
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは300
kcmilです。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バスバー1個あたりのケーブル接続の最大数:入力/出力/バイパスバスバーに2本、DCバスバーに4本、N/Gバスバーに6本。
このマニュアルにおけるケーブルサイズは、National Electrical Code(NEC)の表310.15 (B)(16)中の以下の表記内容に基づいています。
-
90 °C(194 °F)の導体(75 °C(167 °F)の終端)
-
周囲温度30 °C(86 °F)
-
銅ケーブル使用
周囲温度が30 °C(86 °F)を超える場合、NECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
機器の接地導体(EGC)のサイズは、NEC 250.122条および表250.122に従っています。
UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力相(AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 |
入力EGC(AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
バイパス/出力相(AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 |
バイパスEGC/出力EGC(AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
中性点(AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 |
DC EGC(AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
推奨の上流保護480 V
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
火災の危険
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
|
UPS定格 | 20 kW、N+1パワーモジュール付き | 30 kW、N+1パワーモジュール付き | 40 kW、N+1パワーモジュール付き | 50 kW、N+1パワーモジュール付き | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | |
ブレーカータイプ | HJF36100U31X | |||||||
Ir設定 | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
6 Ir設定時のTr | 0.5 | |||||||
li(x In)設定 | 1.5 |
UPS定格 | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | バイパス | 入力 | バイパス | 入力 | バイパス | |
ブレーカータイプ | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir設定 | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
6 Ir設定時のTr | 0.5 | |||||
li(x In)設定 | 1.5 |
ULに推奨されるボルトおよびラグサイズ
注記 |
---|
機器損傷の危険
UL承認済みの圧縮ケーブルラグのみを使用してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
銅 — 1穴ケーブルラグ
ケーブルサイズ | ボルトサイズ | ケーブルラグの種類 | 圧着工具 | ダイス |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | 該当なし | 該当なし |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Yellow P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
銅 — 2穴ケーブルラグ
ケーブルサイズ | ボルトサイズ | ケーブルラグの種類 | 圧着工具 | ダイス |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blue P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brown P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Purple P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Yellow P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 White P66 |