Технические характеристики для систем 480 В
Источником питания для входа и байпаса должен быть глухозаземленный трансформатор WYE. Подача питания по схеме треугольника для входа или байпаса не разрешена.
Система ИБП должна устанавливаться в качестве отдельно расположенной системы. В гибкой перемычке и техническом/системном заземлении возникают токи утечки.
Технические характеристики входа 480 В
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключения | 3-проводное
(L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное
(L1, L2, L3, N, G) WYE (одиночный
ввод питания) 3-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (двойной ввод питания) |
||||||||
Диапазон входного напряжения (В) | 408-552 | ||||||||
Диапазон частот (Гц) | 40–70 | ||||||||
Номинальный входной ток (А) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Максимальный входной ток (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
Ограничение входного тока (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 для нагрузки
выше 50 % 0,95 для нагрузки выше 25 % |
||||||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | |||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
||||||||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 480 В
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключения | 3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Диапазон напряжений байпаса (В) | 432-528 | ||||||||
Диапазон частот (Гц) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) | ||||||||
Номинальный ток байпаса (А) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
Номинальный ток нейтрали (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||||
Защита | Встроенная
защита обратного
питания и предохранители Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с |
Встроенная
защита обратного
питания и предохранители Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 550 A, мощность 52 кА2с |
Технические характеристики выхода 480 В
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключения | 3-проводное (L1, L2, L3, G, GEC*) или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Регулировка выходного напряжения | Симметричная
нагрузка ± 1 % Асимметричная нагрузка ± 3 % |
||||||||
Перегрузочная способность | 150 %
на 1 минуту (работа
от сети) 125 % на 10 минут (работа от сети) 125 % на 1 минуту (питание от батареи) 125 % непрерывно (байпасный режим) 1000 % на 100 мс (байпасный режим) |
||||||||
Динамическая реакция на нагрузку | ± 5 %
через 2 мс ± 1 % через 50 мс |
||||||||
Коэффициент выходной мощности | 1 | ||||||||
Номинальный выходной ток (А) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Регулировка частоты (Гц) | 50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации) | ||||||||
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) | Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) | < 1 %
для линейной
нагрузки < 5 % для нелинейной нагрузки |
||||||||
Коэффициент амплитуды нагрузки | 2,5 | ||||||||
Коэффициент мощности нагрузки | От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности. |
Технические характеристики батарей 480 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* | 80 % | ||||||||
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % | 20 % | ||||||||
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | 35-48 батарей: 420-576 | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | ||||
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | 35-48 батарей: 477-654 | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | ||||
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) | 720 для 48 батарей | ||||||||
Температурная компенсация (на ячейку) | -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C | ||||||||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | 35 батарей: 336 | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | ||||
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Пульсация тока | < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) | ||||||||
Тестирование батареи | Ручной/автоматический (на выбор) | ||||||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 10 кА |
Рекомендуемые сечения кабелей 480 В
![]() |
---|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимальное
допустимое
сечение провода
составляет
300 круговых милов.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/G.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:
-
90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)
-
Внешняя температура 30 °C (86 °F)
-
Использование медных или алюминиевых проводников
Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.
Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.
Медь
Алюминий
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (AWG/круговой мил) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Нейтраль (AWG/круговой мил) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC- (AWG/круговой мил) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/круговой мил) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Рекомендуемая защита входной сети 480 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
![]() |
---|
опасность
пожара
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
|
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
Характеристика ИБП | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт | ||
---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |