990-5947B-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Caractéristiques du kit de disjoncteur batterie GVSBBK20K80H

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le kit de disjoncteur batterie GVSBBK20K80H doit uniquement être utilisé avec l'ASI Galaxy VS.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Disjoncteur batterie LV438980
Configuration maximale 4 heures d'autonomie
Type de batterie VRLA
Tension maximale (V) 576
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) 35
Courant de court-circuit minimal pour déclencher le disjoncteur (A) 1 250

Paramètres de déclenchement

  de 20 à 60 kW 80 kW
Ir (A) 175 225
Im (A) 1 250 1 250

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364–5–52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

  • Méthode d'installation C

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

  de 20 à 60 kW 80 kW
  Cuivre Aluminium Cuivre Aluminium
Batterie +/- (mm2) 50 70 70 NA
Batterie PE (mm2) 25 35 35 NA

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Poids et dimensions à l'expédition du kit de disjoncteur batterie

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm* Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBBK20K80H 20 560 515 825

Environnement

  Fonctionnement Stockage
Température de 0 à 40 °C de -25 à 55 °C

Conformité

Sécurité CEI 62040-1 : 2017, édition 2.0, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 1 : Règles de sécurité
Performances CEI 62040-3 : 2011-03, 2e édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 3 : Méthode de spécification des performances et exigences d'essais
Caractéristiques environnementales CEI 62040-4 : 2013-04, 1ère édition, Alimentations sans interruption (ASI) - Partie 4 : Aspects environnementaux – Exigences et rapports
Indications CE
Système de mise à la terre TN-C, TN-S, TT
Catégorie de surtension OVCIII
Catégorie de protection I
Degré de pollution 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?