UPSin painot ja mitat
UPSin nimellisteho | Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) |
---|---|---|---|---|
20 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla* | 650 (1 433) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
30–50 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla* | 680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
60 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla | 665 (1 466) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
80–100 kW UPS 400 V kolmella akkusarjalla |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
20 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla* |
650 (1 433) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
30–50 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla* |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
60 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla |
665 (1 466) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
80–100 kW UPS 480 V kolmella akkusarjalla |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
10 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla* |
650 (1 433) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
15–25 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla* |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
30 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla |
665 (1 466) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
40–50 kW UPS 208 V kolmella akkusarjalla |
680 (1 500) |
1 970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |