Вес и размеры ИБП
Характеристика ИБП | Масса, кг (фунты) | Высота, мм (дюймы) | Ширина, мм (дюймы) | Глубина, мм (дюймы) |
---|---|---|---|---|
ИБП 20 кВт 400 В с тремя линейками батарей* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 30–50 кВт 400 В с тремя линейками батарей* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 60 кВт 400 В с тремя линейками батарей |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 80–100 кВт 400 В с тремя линейками батарей |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 20 кВт 480 В с тремя линейками батарей* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 30–50 кВт 480 В с тремя линейками батарей* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 60 кВт 480 В с тремя линейками батарей |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 80–100 кВт 480 В с тремя линейками батарей |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 10 кВт 208 В с тремя линейками батарей* |
650 (1433) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 15–25 кВт 208 В с тремя линейками батарей* |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 30 кВт 208 В с тремя линейками батарей |
665 (1466) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |
ИБП 40–50 кВт 208 В с тремя линейками батарей |
680 (1500) |
1970 (77,56) |
550 (21,65) |
847 (33,35) |