990-91111G-005

Gewichte und Abmessungen der USV

  Gewicht (kg) Höhe (mm) Breite (mm) Tiefe (mm)
20–50-kW-USV 400 V

206

1485

521

847

USV 20–50 kW mit Leistungsmodul N+1 400 V

250

1485

521

847

60-kW-USV 400 V

238

1485

521

847

USV 60–100 kW mit Leistungsmodul N+1 400 V

290

1485

521

847

80–100-kW-USV 400 V

250

1485

521

847

120-kW-USV 400 V

278

1485

521

847

150-kW-USV 400 V

290

1485

521

847

20–50-kW-USV 480 V

206

1485

521

847

USV 20–50 kW mit Leistungsmodul N+1 480 V

250

1485

521

847

60-kW-USV 480 V

238

1485

521

847

USV 60–100 kW mit Leistungsmodul N+1 480 V

290

1485

521

847

80–100-kW-USV 480 V

250

1485

521

847

120-kW-USV 480 V

278

1485

521

847

150-kW-USV 480 V

290

1485

521

847

USV 10–25 kW 208 V

206

1485

521

847

USV 10–25 kW mit Leistungsmodul N+1 208 V

250

1485

521

847

30-kW-USV 208 V

238

1485

521

847

USV 30–50 kW mit Leistungsmodul N+1 208 V

290

1485

521

847

40–50-kW-USV 208 V

250

1485

521

847

60-kW-USV 208 V

278

1485

521

847

75-kW-USV 208 V

290

1485

521

847

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?