990-91111K-019

UPS 중량 및 크기

  중량 kg(lbs) 높이 mm(in) 너비 mm(in) 깊이 mm(in)
20~50kW UPS 400V

206(454)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

20~50kW UPS 400V(N+1 전원 모듈 포함)

250(551)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

60kW UPS 400V

238(525)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

60-100kW UPS 400V(N+1 전원 모듈 포함)

290(639)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

80~100kW UPS 400V

250(551)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

120kW UPS 400V

278(613)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

150kW UPS 400V

290(639)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

20~50kW UPS 480V

206(454)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

20-50kW UPS 480V(N+1 전원 모듈 포함)

250(551)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

60kW UPS 480V

238(525)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

60-100kW UPS 480V(N+1 전원 모듈 포함)

290(639)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

80~100kW UPS 480V

250(551)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

120kW UPS 480V

278(613)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

150kW UPS 480V

290(639)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

10~25kW UPS 208V

206(454)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

10-25kW UPS 208V(N+1 전원 모듈 포함)

250(551)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

30kW UPS 208V

238(525)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

30-50kW UPS 208V(N+1 전원 모듈 포함)

290(639)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

40~50kW UPS 208V

250(551)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

60kW UPS 208V

278(613)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

75kW UPS 208V

290(639)

1485(58.46)

521(20.51)

847(33.35)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?