990-91261D-018

UPSの重量および寸法

  重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行きmm(in)

1個のバッテリーストリング付き10~20 kW 400 V UPS

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

2個のバッテリーストリング付き30~50 kW 400 V UPS

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

1個のバッテリーストリング付き20 kW 480 V UPS

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

2個のバッテリーストリング付き30~50 kW 480 V UPS

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

1個のバッテリーストリング付き10 kW 208 V UPS

320 (705)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

2個のバッテリーストリング付き15~25 kW 208 V UPS

460 (1014)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

注記: バッテリーモジュール1台の重量は約32 kg(70.5 lbs)です。1個のバッテリーストリングはバッテリーモジュール4個から構成されています。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?