990-91261C-024

Pesos e dimensões do nobreak

  Peso em kg (lbs) Altura em mm (pol) Largura em mm (pol) Profundidade em mm (pol)

Nobreak de 10 a 20 kW 400 V com uma sequência de bateria

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Nobreak de 30 a 50 kW 400 V com duas sequências de bateria

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Nobreak 20 kW 480 V com uma sequência de bateria

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Nobreak de 30 a 50 kW 480 V com duas sequências de bateria

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Nobreak de 10 kW 208 V com uma sequência de bateria

320 (705,47)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

Nobreak de 15 a 25 kW 208 V com duas sequências de bateria

460 (1014,12)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

NOTA: Um módulo de bateria pesa aproximadamente 32 kg (70,5 lbs). Uma sequência de bateria é composta por quatro módulos de bateria.
QR code for this page

Isto foi útil?