Vægt og mål for valgmuligheder
Forsendelsesvægt og -mål for vedligeholdelsesbypasspanel
Vægt og mål for vedligeholdelsesbypasspanel
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Forsendelsesvægt og -mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel
Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Forsendelsesvægt og -mål for modulært batteriskab
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Vægt og mål for modulært batteriskab
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Tom – Med seks batteristrenge |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
GVSMODBC9 – Tom – Med ni batteristrenge |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |
Forsendelsesvægt og -mål for fjernopstillet alarmpanel
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSOPT036 | 19 | 581 | 468 | 366 |
Vægt og mål for fjernopstillet alarmpanel
Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
GVSOPT036 | 14 | 400 | 300 | 178 |