990-91141L-006

Pesos y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Pesos y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Pesos y dimensiones de transporte de la caja de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Pesos y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Peso y dimensiones con embalaje del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Pesos y dimensiones del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Peso y dimensiones con embalaje del armario de baterías vacío

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Peso y dimensiones del armario de baterías vacío

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
NOTA: El armario de baterías modulares se envía sin las cadenas de baterías instalado.

Pesos y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSMODBC6
– Vacío
– Con seis bancos de baterías

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Vacío
– Con nueve bancos de baterías

186
1338
1970 550 847
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg.

Pesos y dimensiones de transporte del panel de alarma remota

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSOPT036 19 581 468 366

Pesos y dimensiones del panel de alarma remota

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSOPT036 14 400 300 178
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?