Pesos y dimensiones de las opciones
Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento
Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento en paralelo
Pesos y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Pesos y dimensiones de transporte del armario de baterías modulares
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Pesos y dimensiones del armario de baterías modulares
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Vacío – Con seis bancos de baterías |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
GVSMODBC9 – Vacío – Con nueve bancos de baterías |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |
Pesos y dimensiones de transporte del panel de alarma remota
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSOPT036 | 19 | 581 | 468 | 366 |
Pesos y dimensiones del panel de alarma remota
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSOPT036 | 14 | 400 | 300 | 178 |