Pesi e dimensioni per opzioni
Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione
Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione parallelo
Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione parallelo
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'armadio delle batterie modulari
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Pesi e dimensioni degli armadi delle batterie modulari
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Vuoto – Con sei stringhe di batterie |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
GVSMODBC9 – Vuoto – Con nove stringhe di batterie |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |