990-91317F-019

옵션의 무게 및 크기

주의: 여기에 나열된 옵션은 UPS 모델에 따라 적용하지 못할 수 있습니다. 관련된 UPS 모델에 대한 하드웨어 옵션 목록을 참조하십시오.

유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm* 너비 mm 깊이 mm*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220

유지보수 바이패스 패널 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280

병렬 유지보수 바이패스 패널 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm* 너비 mm 깊이 mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

병렬 유지보수 바이패스 패널 무게 및 치수

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

모듈형 배터리 캐비닛 운송 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
주의: 모듈형 배터리 캐비닛은 배터리 스트링이 설치되지 않은 상태로 배송됩니다.

모듈형 배터리 캐비닛 중량 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSMODBC6
- 비어 있음
- 배터리 스트링 6개

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
- 비어 있음
- 배터리 스트링 9개

186
1338
1970 550 847
주의: 배터리 모듈 1개의 무게는 약 32kg입니다.

원격 경보 패널 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSOPT036 19 581 468 366

원격 경보 패널 무게 및 치수

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVSOPT036 14 400 300 178
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?