990-91141F-023

Vekt og mål for alternativer

MERK: Ikke alle alternativene som er oppført her, er tilgjengelige for alle UPS-modeller. Se listen over maskinvarealternativer for den aktuelle UPS-modellen.

Panel for vedlikeholdbypass – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm* Bredde mm Dybde mm*
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200
GVSBPSU150KH 58 950 800 1200

Panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Parallelt panel for vedlikeholdsbypass – vekt og mål

Kommersiell ref. Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Parallelt panel for vedlikeholdbypass – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell ref. Vekt kg Høyde* mm Bredde mm Dybde* mm
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Batteribryterskap – forsendelsesvekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBBB20K80H 45 530 1220 840
GVSBBB100K200H 55 530 1220 840

Batteribryterskap – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Klassisk batterikabinett – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Klassisk batterikabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

Tomt batterikabinett – forsendelsesvekt og -mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Tomt batterikabinett – vekt og mål

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Foresendelsesvekt og -mål for modulært batterikabinett

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
MERK: Det modulære batterikabinettet leveres uten forhåndsinstallerte batteristrenger.

Vekt og mål for modulært batterikabinett

Kommersiell referanse Vekt kg Høyde mm Bredde mm Dybde mm
GVSMODBC6
– Tom
– med seks batteristrenger

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Tom
– med ni batteristrenger

186
1338
1970 550 847
MERK: Én batterimodul veier omtrent 32 kg.
QR code for this page

Var dette til hjelp?