Vikt och dimensioner för alternativ
Leveransvikt och dimensioner för manuell bypass
Vikt och dimensioner för manuell bypass
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Leveransvikt och dimensioner för parallell bypass
Vikt och mått för parallell bypasspanel
Kommersiell referens | Vikt kg | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1 000 | 900 | 280 |
Leveransvikt och -dimensioner för modulärt batteriskåp
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Modulärt batteriskåp – vikt och dimensioner
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Tomt – Med sex batteristrängar |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
GVSMODBC9 – Tomt – Med nio batteristrängar |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |
Leveransvikt och -dimensioner för externt placerad larmpanel
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSOPT036 | 19 | 581 | 468 | 366 |
Vikt och dimensioner för externt placerad larmpanel
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSOPT036 | 14 | 400 | 300 | 178 |