Seçenekler İçin Ağırlıklar ve Boyutlar
Bakım Bypass’ı Paneli Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
GVSBPSU150KH | 48 | 800 | 600 | 280 |
Paralel Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Bakım Bypass’ı Paneli Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Akü Kesici Panosu Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 45 | 530 | 1220 | 840 |
GVSBBB100K200H | 55 | 530 | 1220 | 840 |
Akü Kesicisi Panosu Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 25 | 650 | 500 | 280 |
GVSBBB100K200H | 35 | 800 | 500 | 280 |
Klasik Akü Kabini Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Klasik Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları
Boş Akü Kabini Nakliye Ağırlığı ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 205 | 2100 | 930 | 970 |
GVEBC11 | 250 | 2100 | 1330 | 970 |
Boş Akü Kabini Ağırlık ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 190 | 1970 | 700 | 850 |
GVEBC11 | 230 | 1970 | 1100 | 850 |
Modüler Akü Kabinleri Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Modüler Akü Kabini Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 - Boş -Altı akü grubuna sahip |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
GVSMODBC9 – Boş – Dokuz akü grubuna sahip |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |