Especificaciones para sistemas de 208 V
Configuración del disparo para 200/208/220 V
| Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor |
Ir (A) |
Tr a 6 Ir |
li (x In) |
Tr a 6 Ir |
li (x In) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIB/SSIB | MBB/UOB | UIB | SSIB/MBB/UOB | UIB/SSIB | MBB/UOB | |||
| 10 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
50 |
50 |
1 |
4 |
0,5 |
4 |
| 15 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
60 |
60 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
| 20 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
80 |
80 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
| 25 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
100 |
100 |
1 |
5 |
0,5 |
5 |
| 30 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
125 |
110 |
1 |
12 |
0,5 |
12 |
| 40 kW |
HJF36150CU31X |
HJF36150CU31X |
150 |
150 |
1 |
12 |
0,5 |
12 |
| 50 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
200 |
200 |
1 |
8 |
0,5 |
10 |
| 60 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
250 |
225 |
1 |
8 |
0,5 |
12 |
| 75 kW |
LJF36400CU31X |
JJF36250CU31X |
300 |
250 |
1 |
8 |
0,5 |
12 |
Protección aguas arriba recomendada 200/208/220 V
|
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
|
|
Tipo de disyuntor |
HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
|
Ir (A) |
50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
|
Tr a 6 Ir |
0,5 | |||||||
|
li (x In) |
1,5 | |||||||
|
Potencia nominal del SAI |
30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
Entrada |
Derivación |
|
|
Tipo de disyuntor |
HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | |||
|
Ir (A) |
150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 | 300 | 225 | 350 | 300 |
|
Tr a 6 Ir |
0,5 | |||||||||
|
li (x In) |
1,5 | |||||||||
Dimensión de los cables recomendados 200/208/220 V
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida
de los cables es de 4/0 AWG.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (PE en este manual) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
|
Potencia nominal del SAI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fases de entrada (AWG/kcmil) |
8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
|
PE de entrada (AWG/kcmil) |
10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 3 |
|
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) |
8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
|
Derivación PE/salida PE (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 x 6 | 2 x 4 | 2 x 4 |
|
Neutro (AWG/kcmil)* |
6 | 3 | 1 | 2/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 4 x 1/0 | 4 x 1/0 |
|
CC +/- (AWG/kcmil) |
10* | 6* | 4* | 4* | 2* | 1/0* | 2/0* | 4/0* | 2 x 1/0* |
|
PE CC (AWG/kcmil) |
10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |

PELIGRO