990-5909B-012

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Altitude 0-3 000 m (0-10 000 pieds)  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
Code QR pour cette page

Contenu utile ?