990-5909B-006

Descripción general de los kits de instalación

Kit de instalación 0M-100265 para armario de derivación de mantenimiento de 10-80 kW

Componente Se utiliza para Número de unidades
Cable de señalización 0W49284 Conexión de los cables de señalización. 1
Cable de señalización 0W49283 1
Cable de PE del SAI 0W99053 Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 10-80 kW o Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte inferior. 1
Cables de salida del SAI 0W99055 1
Cables de entrada/derivación del SAI 0W99056 1
Cable del neutro del SAI 0W99054 1
Tuerca M8 con arandela 10
Perno M8 x 25 mm con arandela 10
Bridas para sujetar los cables 10

Kit de instalación 0H-1717

Solo para instalación con SAI para baterías internas.

Componente Se utiliza para Número de unidades
Conducto
870-31573
Instalación del conducto 1
Placa trasera
870-31574
1
Cables de derivación del SAI/entrada del SAI 0W12758 1
Cables de salida del SAI 0W12761 1
Tornillo M4 x 10 mm con arandela
803-0482A
4
Tuerca M8 con arandela 3
Perno M8 x 25 mm con arandela 3
Tornillo M6 x 16 mm con arandela 9
Tuerca M6 con arandela 9
Soporte para panel lateral
870–97885
Preparación del armario de derivación de mantenimiento y el SAI para el cableado 10

Kit de instalación 0M-100247 para armario de derivación de mantenimiento de 100-150 kW

Componente Se utiliza para Número de unidades
Cables de entrada del SAI 0W49195 (para suministro de red con dos entradas) Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 100-150 kW. 1
Tuerca M8 con arandela 6
Perno M8 x 25 mm con arandela 6
Bridas para sujetar los cables 10

Kit de instalación 0M-100250 para armario de derivación de mantenimiento de 100-150 kW

Componente Se utiliza para Número de unidades
Cables de CC del SAI 0W49194 Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 100-150 kW 1
Tuerca M8 con arandela 6
Perno M8 x 25 mm con arandela 6
Bridas para sujetar los cables 10

Kit de instalación 0M-100264 para armario de derivación de mantenimiento de 100-150 kW

Componente Se utiliza para Número de unidades
Cable de señalización 0W49284 Conexión de los cables de señalización. 1
Cable de señalización 0W49283 1
Cable de PE del SAI 0W99057 Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte superior de 100-150 kW o Conexión de los cables de alimentación en un sistema con entrada de cables por la parte inferior. 1
Cables de salida del SAI 0W12375 1
Cables de entrada/derivación del SAI 0W99058 1
Cable del neutro del SAI 0W99052 1
Tuerca M8 con arandela 11
Perno M8 x 25 mm con arandela 11
Bridas para sujetar los cables 10
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?