990-5910E-037

Live Swap:添加、拆下或更换功率模块

注: 该 UPS 已经过设计和评估,可在任何运行模式下插入或拆下功率模块:Live Swap。该页面指定了制造商关于如何进行 Live Swap 的说明。
注: 根据产品说明进行安装和首次启动调试,潜在拉弧能量密度 <1.2 cal/cm2。潜在拉弧能量密度的测量位置是机柜前方 200 mm (8 in) 处。

免责声明:

  • 电气设备的安装、操作、维修、维护、更换或类似作业均应由经过专门培训、具有相应资质、经验丰富、且持有必要授权(例如执照、许可证或认证书)的技术人员执行。 所有作业都必须穿戴适当的个人防护装备,且不得引发其他危险。 

  • 用户在操作电气设备或在其周围作业时,必须严格遵守制造商说明书和用户手册以及所有适用的法律、法规、标准和指南。

  • 对于因本设备使用不当或未遵守任何上述要求而引起的任何索赔、费用、损失、损坏、死亡或伤害,施耐德电气及其及其分支机构概不承担任何责任。

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 确认 UPS 上贴有Live Swap标签。
  • 如果 UPS 上没有 Live Swap 标签,请联系施耐德电气更换功率模块。
  • 请穿戴适当的个人防护装备,并遵守电气安全操作规范。
  • 在此操作过程中,UPS 后方不得有人。
  • 插入或拆下功率模块仅可由熟悉电气操作的有资质的人员进行,且需要做好预防措施。切勿让无资质的人员操作模块。
  • 更换功率模块需要打开前门在该步骤中,所有其他门和盖必须保持闭合和固定状态。
  • 在执行此步骤之前,请确认已用螺栓将 UPS 固定牢固。
  • 如果发现需要维修或没有安装好,请勿继续执行该步骤。
  • 请勿安装因意外跌落、破裂、水淹、污染、侵染或因任何其他原因而损坏的功率模块。
  • 请勿安装运行状态不明的功率模块。
  • 为 UPS 系统通电时,请与机柜保持至少 200 mm (8 in) 的距离。
  • 请勿在空的功率模块插槽内使用任何工具。
  • 请勿伸入空的功率模块插槽内。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心设备损坏
  • 存放功率模块的环境温度:-15 ~ 40 °C (5 ~ 104 °F),湿度:10 - 80% 无冷凝
  • 将功率模块存放在原始包装中。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
小心
超重负荷!
功率模块很重,需要两个人抬起。
  • 20 kW 功率模块的重量为 25 kg (55 lb)
  • 50 kW 功率模块的重量为 38 kg (84 lb)
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注:
  • 从 UPS 中拆下功率模块之前,请检查并确认剩余功率模块可给负载供电。

  • 在 UPS 中增加或减少功率模块数量的操作仅适用于可扩展的 UPS 型号(GVSUPS50K150HSGVSUPS50K150GSGVSUPS25K75FS)。在 UPS 中安装更多功率模块之前,请检查并确认安装规格符合增加的额定功率。安装规格不正确将导致系统过载。有关上游和下游保护、电缆等要求,请参阅安装手册。

  • 对于所有不可扩展的 UPS 型号,只能更换现有的功率模块。

注: 该步骤显示功率模块在 UPS 中水平位置的安装情况。在 UPS 中垂直位置安装功率模块的步骤与此相同。
  1. 拆下功率模块:
    1. 拆下螺钉,然后按解锁开关。
    2. 将功率模块拉出一半:锁定机制可防止功率模块被完全拉出。
    3. 按下功率模块两侧的释放按钮以解锁,然后拆下功率模块。
    4. 仅适用于可扩展的 UPS 型号:如果无需安装替换功率模块:在空功率模块插槽前面安装挡板。
  2. 安装功率模块:
    1. 仅适用于可扩展的 UPS 型号:要安装额外的功率模块,拆下空功率模块插槽的挡板。保管好挡板以备后用。
    2. 将功率模块推入插槽。正确插入功率模块后,启用机制将锁定。
    3. 使用随附的螺钉固定功率模块的侧面。
    功率模块将执行自检,根据系统自动配置,然后联机。
危险
小心触电、爆炸或电弧
所有功率模块插槽必须安装功率模块或者挡板。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
本页的QR代码

这有帮助吗?