990-5910D-024

Configurar a saída

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. Toque em Configuração > Saída.
    1. Defina a Tensão CA F-F como 200 VAC, 208 VAC, 220 VAC, 380 VAC, 400 VAC, 415 VAC ou 480 VAC dependendo da sua configuração. (Nem todas as tensões estão disponíveis em todas as regiões.)
    2. Ajuste a Frequência para 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0, ou 60Hz ±10.0 dependendo de sua configuração.
    3. Toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    4. Defina a Tolerância de bypass e de saída (%). O intervalo de tolerância de desvio e saída é de +3% a +10%, o padrão é +10%.
    5. Defina a Compensação de tensão (%). A tensão de saída do nobreak pode ser ajustada em até ±3% para compensar os diferentes comprimentos de cabo.
    6. Defina o Limite de sobrecarga (%). O intervalo de sobrecarga é de 0% a 100%, o padrão é 75%.
    7. Defina a Compensação de tensão de transformador (%). O intervalo de compensação de tensão do transformador é de 0% a 3%, o padrão é 0%. Veja Compensação de tensão de transformador de saída para obter mais detalhes e Configurar a entrada do nobreak para configurar a presença de um transformador de saída.
    8. Toque em OK para salvar as configurações.
QR code for this page

Isto foi útil?