990-5910D-028

Настройка контактов входа

  1. Нажмите Конфигурация > Контакты и реле и выберите входной контакт, который требуется настроить.
  2. Выберите функцию в раскрывающемся списке для выбранного входного контакта:
    Нет: Для этого входного контакта действия отсутствуют. Генер. подает питание на ИБП: Вход для отображения информации о том, что ИБП работает от генератора. Вам также необходимо выбрать снижение зарядного тока батареи, когда ИБП работает от генератора. Задайте для параметра Мощность зарядки батарей при питании от генератора значение 0 % (без эффекта зарядки), 10 %, 25 %, 50 %, 75 % или 100 % (эффект полной зарядки). Мощность зарядки батарей при питании от генератора можно выбрать только для этой функции.
    Ошибка заземления: Вход для отображения информации о том, что обнаружена ошибка заземления. Сбой вентиляции помещения батарей: Вход для отображения информации о том, что произошел сбой вентиляции в помещении батарей. Зарядное устройство батареи будет отключено при активном входе.
    Задано пользователем 1: Вход общего назначения. Внеш. система мониторинга батарей обнаружила сбой Вход для отображения информации о том, что мониторинг внешних батарей обнаружил сбой. Если вход активен, на дисплее ИБП отобразится сигнал тревоги (это будет единственное действие).
    Задано пользователем 2: Вход общего назначения. Режим выс. производительности отключен: Если этот вход активен, ИБП не сможет перейти в режим высокой производительности (режимы ECO и ECOnversion) или выйдет из любого активного режима высокой производительности.
    Мониторинг внеш. накоп. энергии обнаруж. незначительный сбой: Вход для отображения информации о том, что система мониторинга внешнего накопителя энергии обнаружила незначительный сбой. Внешний сигнал отключает зарядное устройство: Если этот вход активен, зарядное устройство выключится при получении сигнала от внешнего оборудования, например, внешнего накопителя энергии.
    Мониторинг внеш. накоп. энергии обнаружил серьезный сбой: Вход для отображения информации о том, что система мониторинга внешнего накопителя энергии обнаружила серьезный сбой. Слишком высокая температура трансформатора: Вход для отображения информации о том, что действует сигнал тревоги слишком высокой температуры трансформатора.
  3. Нажмите ОК, чтобы сохранить настройки.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?