990-5910F-032

ดูข้อมูลสถานะของระบบ

  1. แตะ สถานะ
    1. แตะ อินพุต, เอาต์พุต, บายพาส, แบตเตอรี่, อุณหภูมิ, หรือขนาน เพื่อดูสถานะ

      อินพุต

      แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส (เฟสถึงเฟส) แรงดันไฟฟ้าอินพุทสำหรับ phase-to-phase ปัจจุบัน
      กระแสไฟฟ้า กระแสไฟอินพุทปัจจุบันจากแหล่งจ่ายไฟยูทิลิตี้ AC สำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
      ความถี่ ความถี่อินพุทปัจจุบันในหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
      แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส-นิวทรัล (เฟสถึงนิวทรัล) * แรงดันไฟอินพุทสำหรับ phase-to-neutral ปัจจุบันในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
      กำลังไฟฟ้ารวม อินพุทกำลังที่ใช้งานรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็น kW
      กำลังไฟฟ้า อินพุทกำลังที่ใช้งาน (หรือกำลังที่ใช้จริง) ปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) กำลังที่ใช้งานเป็นสัดส่วนของกระแสกำลังซึ่งมีการเฉลี่ยจากรอบคลื่นกำลังไฟ AC โดยเป็นผลการถ่ายโอนพลังงานรวมในทิศทางเดียว
      กระแสไฟฟ้าสูงสุด ค่ากระแสไฟฟ้าอินพุตสูงสุดเป็นแอมแปร์ (A)
      เพาเวอร์แฟคเตอร์ เป็นอัตราส่วนของกำลังที่ใช้งานต่อกำลังที่ปรากฏ
      กระแสไฟ RMS สูงสุด กระแสไฟ RMS สูงสุดปัจจุบัน
      พลังงาน พลังงานที่ใช้ไปรวมนับตั้งแต่การติดตั้ง

      เอาท์พุต

      แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส (เฟสถึงเฟส) แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต phase-to-phase สำหรับตัวแปลงสัญญาณในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
      กระแสไฟฟ้า กระแสไฟเอาต์พุตปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
      ความถี่ ความถี่เอาต์พุตปัจจุบันในหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
      แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส-นิวทรัล (เฟสถึงนิวทรัล) * แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต phase-to-neutral สำหรับตัวแปลงสัญญาณในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
      โหลด ความจุของ UPS ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสำหรับทุกเฟสเป็นเปอร์เซนต์ จะมีการแสดงเปอร์เซนต์ของโหลดสูงสุดสำหรับเฟส
      กระแสไฟฟ้านิวทรัล * กระแสไฟกลางเอาต์พุตปัจจุบันในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
      กำลังไฟฟ้ารวม เอาท์พุตกำลังไฟฟ้ารวมที่มีผลปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยกิโลวัตต์ (kW)
      กำลังไฟฟ้า เอาต์พุตกำลังที่ใช้งาน (หรือกำลังที่ใช้จริง) ปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) กำลังที่ใช้งานเป็นสัดส่วนของกระแสกำลังซึ่งมีการเฉลี่ยจากรอบคลื่นกำลังไฟ AC โดยเป็นผลการถ่ายโอนพลังงานรวมในทิศทางเดียว
      กระแสไฟฟ้าสูงสุด ค่ากระแสไฟฟ้าเอาท์พุตสูงสุดเป็นแอมแปร์ (A)
      เพาเวอร์แฟคเตอร์ เอาต์พุต Power Factor ปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟส เพาเวอร์แฟคเตอร์ เป็นอัตราส่วนของกำลังที่ใช้งานต่อกำลังที่ปรากฏ
      กระแสไฟ RMS สูงสุด กระแสไฟ RMS สูงสุดปัจจุบัน
      พลังงาน พลังงานที่จ่ายรวมนับตั้งแต่การติดตั้ง
      ตัวประกอบยอดคลื่น เอาต์พุต Crest Factor ปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟส เอาต์พุต Crest Factor เป็นอัตราส่วนของค่าสูงสุดสำหรับกระแสเอาต์พุตต่อค่า RMS (root mean square)

      บายพาส

      แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส (เฟสถึงเฟส)* แรงดันไฟบายพาสสำหรับ phase-to-phase ปัจจุบันในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
      กระแสไฟฟ้า กระแสบายพาสปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
      ความถี่ ความถี่บายพาสปัจจุบันในหน่วยเป็นเฮิรตซ์ (Hz)
      แรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส-นิวทรัล (เฟสถึงนิวทรัล) แรงดันไฟบายพาสสำหรับ phase-to-neutral ปัจจุบันในหน่วยเป็นโวลท์ (V)
      กำลังไฟฟ้ารวม กำลังไฟฟ้าบายพาสที่ใช้งานรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)
      กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าบายพาสที่ใช้งานปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) กำลังที่ใช้งานเป็นเวลาเฉลี่ยระหว่างโวลท์คงที่และกระแสไฟ
      กระแสไฟฟ้าสูงสุด ค่ากระแสไฟฟ้าบายพาสสูงสุดเป็นแอมแปร์ (A)
      เพาเวอร์แฟคเตอร์ Power Factor การบายพาสปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟส เพาเวอร์แฟคเตอร์ เป็นอัตราส่วนของกำลังที่ใช้งานต่อกำลังที่ปรากฏ
      กระแสไฟ RMS สูงสุด กระแสไฟ RMS สูงสุดปัจจุบัน

      แบตเตอรี่

      การวัด กำลังไฟฟ้า DC ปัจจุบันที่ส่งออกจากแบตเตอรี่ในหน่วยกิโลวัตต์ (kW)
      แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ปัจจุบัน (VDC)
      กระแสไฟแบตเตอรี่ปัจจุบันในหน่วยแอมแปร์ (A) กระแสไฟบวกจะแสดงว่า กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ กระแสไฟลบหมายถึง แบตเตอรี่กำลังปล่อยประจุไฟออก
      อุณหภูมิแบตเตอรี่ในหน่วยเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์จากเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่เชื่อมต่อ
      แบตเตอรี่ ระยะเวลาก่อนที่แบตเตอรี่จะแตะระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำถึงปิดเครื่อง และแสดงระดับประจุของแบตเตอรี่อีกด้วย เป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มด้วย
      การชาร์จแบตเตอรี่ปัจจุบัน (Ah)
      การกำหนดค่า แสดงประเภทแบตเตอรี่ สำหรับแบตเตอรี่ชนิดโมดูล แตะปุ่ม รายละเอียด ในช่องนี้เพื่อดูรายละเอียดแบตเตอรี่ชนิดโมดูล ดูที่ ดูสถานะแบตเตอรี่ชนิดโมดูล
      สถานะ สภาวะทั่วไปของที่ชาร์จ
      โหมด โหมดการทำงานของเครื่องชาร์จ (ปิด, โฟลท, บูสต์, การปรับสมดุล, เป็นวงจร, การทดสอบ)
      ความจุการชาร์จ ความจุการชาร์จสูงสุดเป็นร้อยละของพิกัดไฟฟ้าที่ระบุไว้ของ UPS

      อุณหภูมิ

      อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ อุณหภูมิบรรยากาศในหน่วยเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์
      อุณหภูมิแบตเตอรี่ อุณหภูมิแบตเตอรี่ในหน่วยเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์จากเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อ
      อุณหภูมิ อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบในหน่วยเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์จากเซ็นเซอร์อุณหภูมิเสริมที่เชื่อมต่อ (AP9335T และ AP9335TH) ตั้งค่าการตั้งชื่อได้ผ่านอินเทอร์เฟซการจัดการเครือข่าย
      ความชื้น ความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์จากเซ็นเซอร์ความชื้นเสริมที่เชื่อมต่อ (AP9335TH) ตั้งค่าการตั้งชื่อได้ผ่านอินเทอร์เฟซการจัดการเครือข่าย

      ขนาน

      กระแสไฟอินพุต กระแสไฟอินพุตปัจจุบันจากแหล่งจ่ายไฟอินพุตแต่ละเฟสในหน่วยแอมแปร์ (A)
      กระแสบายพาส กระแสไฟบายพาสปัจจุบันจากแหล่งบายพาสต่อเฟสในหน่วยแอมแปร์ (A)
      กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตรวม กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตรวมของระบบ UPS แบบขนานที่แสดงเปอร์เซ็นต์โหลดไฟฟ้ารวมและกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตรวมในหน่วย kW และ kVA สำหรับระบบขนาน
      กระแสไฟเอาต์พุต กระแสไฟเอาต์พุตปัจจุบันสำหรับแต่ละเฟสในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)
      จำนวน UPS ที่ทำงานซ้ำ จำนวน UPS ที่ทำงานซ้ำในปัจจุบัน
      การตั้งค่าการทำงานซ้ำ การตั้งค่าการทำงานซ้ำที่กำหนดค่าไว้
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?