合规性
安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统
(UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 UL 1778 第 5 版 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2:2016
不间断电源系统 (UPS) 第
3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性
(EMC) 要求 C2 FCC 第 15 部分 B 级,A 类 IEEE C62.41-1991 位置类别 B1,IEEE 低压交流电源电路中电涌电压推荐规程 |
运输 | IEC 60721-4-2 2M2 级 |
抗震 | ICC-ES AC 156 (2015);OSHPD 预批准;Sds=1.45 g (z/h=1),Sds=2.00 g (z/h=0);Ip=1.5 |
接地系统 | TN-C、TN-S、TT、IT |
过压类别 | 本 UPS 符合过压类别
Ⅱ 标准。 如果 UPS 安装在高于过压类 II 的环境中,则必须 UPS 上游安装电涌保护装置 (SPD),将过压类别降为 II 类。 |
防护等级 | I |
污染等级 | 2 |
应急照明和电源设备 | UL 924 第 10 版和 CSA 22.2 NO.141-15 第 5 版 |
Marine* | 船级认证证书符合挪威船级社
DNV GL 的入级规范 – 船舶、海上设施、高速和轻型船艇(船级指南:DNVGL-CG-0339)。证书编号:TAE00004A2 船级认证证书符合法国船级社钢质船舶入级规范(测试规范:E10)。证书编号:64254/A0 BV |
性能
性能符合以下规范:IEC 62040-3:2021 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求。
输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI-SS-11