208 V 系统的规格
输入规格 (208 V)
旁路规格 (208 V)
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 200/208/220 | ||||||||
连接 | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE | ||||||||
旁路电压范围 (V) | 200 V:180-220 208 V:187-229 220 V:198-242 |
||||||||
频率范围 (Hz) | 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选) | ||||||||
额定旁路电流 (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 | 175/168/159 | 219/210/199 |
额定零线电流 (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
最大短路额定值 | 65 kA RMS | ||||||||
保护 | 内置反向馈电保护和保险丝 内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s |
内置反向馈电保护和保险丝 内部保险丝规格:额定值 550 A,预放电 52 kA2s |
输出规格 (208 V)
电池规格 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
|
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)* | 80% | ||||||||
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) | 20% | ||||||||
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
最大充电功率(100% 负载时)(kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
额定电池电压 (VDC) | 32-40 块:384-480 | ||||||||
额定浮充电压 (VDC) | 32-40 块:436-545 | ||||||||
最大均充电压 (VDC) | 600(40 块) | ||||||||
温度补偿(每单体) | -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时) | ||||||||
满负载时的放电终止电压 (VDC) | 32 块:307 | ||||||||
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)* | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 109 | 136 | 164 | 205 |
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
纹波电流 | < 5% C20(5 分钟运行时间) | ||||||||
电池测试 | 手动/自动(可选) | ||||||||
最大短路额定值 | 10 kA |
建议的线缆规格 (208 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 300 kcmil。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
|
每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC+/DC- 铜排为 4;N/PE 铜排为 6。
本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求:
-
90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)
-
环境温度为 30°C (86 °F)
-
使用铜导线或铝导线
如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。
设备接地导线(本手册中为 PE)的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122。
铜
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
输入 PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
旁路/输出 (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
旁路 PE/输出 PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
零线 (AWG/kcmil)* | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
铝
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
输入 PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
旁路/输出 (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
旁路 PE/输出 PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
零线 (AWG/kcmil)* | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
建议的上游保护 (208 V)
![]() |
---|
小心火灾
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
UPS 额定值 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir 设置 | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Tr @ 6 Ir 设置 | 0.5 | |||||||
li (x In) 设置 | 1.5 |
UPS 额定值 | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir 设置 | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Tr @ 6 Ir 设置 | 0.5 | |||||
li (x In) 设置 | 1.5 |
UPS 额定值 | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir 设置 | 300 | 225 | 350 | 300 |
Tr @ 6 Ir 设置 | 0.5 | |||
li (x In) 设置 | 1.5 |