990-91111L-022

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 1: Veiligheidseisen
UL 1778 5e editie
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, Derde editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 2: Elektromagnetische compatibiliteitseisen (EMC) C2
FCC Deel 15 Subdeel B, Klasse A
IEEE C62.41-1991 Locatiecategorie B1, IEEE Aanbevolen werkwijze voor overspanningen in wisselstroomcircuits met lage spanning.
Transport IEC 60721-4-2 Niveau 2M2
Seismisch ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD vooraf goedgekeurd; Sds=1.45 g voor z/h=1 en Sds=2.00 g voor z/h=0; Ip=1.5
Aardingssysteem TN-C, TN-S, TT, IT
Overspanningscategorie Deze UPS voldoet aan OVCII.
Als de UPS in een omgeving met een nominale OVC-waarde hoger dan II is geïnstalleerd, moet er een overspanningsbeveiliging (SPD) worden geïnstalleerd stroomopwaarts van de UPS om de overspanningscategorie naar OVCII te verlagen.
Beschermingsklasse I
Vervuilingsgraad 2
Noodverlichting en noodstroom-apparatuur UL 924 10e editie en CSA 22.2 NO. 141-15 5e editie
Marine* Het TYPEGOEDKEURINGSCERTIFICAAT is in overeenstemming bevonden met de DNV GL-regels voor classificatie - Schepen, offshore-units, en snelle en lichte vaartuigen (klasserichtlijn: DNVGL-CG-0339). Certificaatnummer: -TAE00004A2
TYPEGOEDKEURINGSCERTIFICAAT is in overeenstemming bevonden met de Bureau Veritas-regels voor de classificatie van stalen schepen (testspecificatie: E10). Certificaatnummer: 64254/A0 BV

Prestaties

Prestaties in overeenstemming met: IEC 62040-3: 2021, Derde editie Ononderbroken Voedingssystemen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.

Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3, clausule 5.3.4): VFI-SS-11

Aardingssystemen

Raadpleeg de Galaxy VS-aardingsprincipes voor meer informatie over het aardingssysteem dat van toepassing is op de Galaxy VS UPS. De Galaxy VS-aardingsprincipes zijn beschikbaar op de website.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?