De stroomkabels aansluiten
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
In systemen met enkele netvoeding waarbij stroomkabels worden gesplitst vanwege de
beperkte kabeldoorsnede, gebruikt u de bypassvoedingsrails voor de tweede ingangskabelset.
Er is niet genoeg ruimte om twee ingangskabelsets met de ingangsvoedingsrails te verbinden
vanwege de doorverbindingsrails met enkele netvoeding.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Zo zorgt u voor correcte belastingverdeling in bypassmodus in een parallel systeem:
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
|
- Enkel voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding):
- Verwijder de RFI-beugel. Bewaar de twee schroeven.
- Verwijder de schroef aan de linkerkant en leg deze opzij.
- Plaats de RFI-beugel aan de linkerkant met de drie schroeven.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Verwijder de drie doorverbindingsrails voor enkele netvoeding.
- Sluit de stroomkabels aan zoals afgebeeld in de aangegeven volgorde:
- Verbind de apparatuuraardingsgeleider/PE-kabels.
- Sluit de N-kabels aan. Sluit het batterijmiddelpunt aan (indien aanwezig in de batterijoplossing).
- Sluit de DC+-kabels aan.
- Sluit de uitgangskabels aan.
- Verbind de DC-kabels.
- Alleen voor systemen met dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels aan.
- Sluit de ingangskabels aan.OPMERKING: Zorg dat u de ingangskabels aansluit op de juiste ingangsvoedingsrails linksboven in de UPS.
VOORZICHTIG
risico op beschadiging van apparatuurControleer of de kabelschoenen goed zijn vastgezet. Als de kabelschoenen bewegen wanneer u aan de kabels trekt, kan de bout losraken.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.