Installatie voorbereiden
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Boor of stans geen gaten uit voor kabels of kabelgeleidingen terwijl de wartelplaat
is geïnstalleerd, en boor of stans niet dicht bij de UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
- Verwijder het voorpaneel.
- Verwijder de voorplaat onderaan.
- Verwijder de transparante dekplaat.
- Verwijder de dekplaat van de bovenkant:
- Verwijder de schroeven en kantel de voorkant van de bovenplaat naar boven.
- Schuif de bovenplaat naar achteren om deze te verwijderen. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat moeten uit de sleuven aan de achterkant van de UPS worden gehaald.
- Voor installatie met aangrenzende batterijbehuizing: Verwijder het linkerzijpaneel.
- Voor installatie met aangrenzende batterijbehuizing: Verwijder de linkerzijplaat onderaan voor interne DC-bekabeling tussen de UPS en de aangrenzende batterijbehuizing.
- Voor installatie met onderhoudsbypassbehuizing: Verwijder het rechterzijpaneel. Het zijpaneel wordt opnieuw geïnstalleerd op de onderhoudsbypassbehuizing.
- Voor installatie met onderhoudsbypassbehuizing: Verwijder de rechterzijplaat onderaan voor interne voedingskabels tussen de UPS en de onderhoudsbypassbehuizing.
- Verwijder de aluminium wartelplaat uit de bodem van de UPS.
- Voor kabelinvoer aan de achterkant: Verwijder de ijzeren achterplaat en plaats deze in de bodem van de UPS.
- Boor/stans gaten voor stroomkabels/kabelgeleidingen uit in de aluminium wartelplaat. Installeer kabelgeleidingen (niet meegeleverd), indien van toepassing.
- Plaats de aluminium wartelplaat onder in of aan de achterkant van de UPS.
- Verwijder de achterste wartelplaten en de achterste borstelplaten van de UPS.
- Voer een van de volgende handelingen uit:
- Voor installatie zonder kabelgeleiding: Plaats de borstelplaten terug.
- Voor installatie met kabelgeleiding: Boor een gat in de wartelplaten voor kabelgeleiding, installeer de kabelgeleiding en plaats de wartelplaten terug.
- Leid de non-Class 2/non-SELV signaalkabels door de borstelplaat linksachter de linkerzijde van de UPS in.
- Leid de externe kabels die op de controllerbox worden aangesloten door de rechterwartelplaat en de kabelgoot naar de voorkant van de UPS.
- Leid de Class 2/SELV signaalkabels door de borstelplaat rechtsachter de rechterzijde van de UPS in.