990-91111D-011

Ympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–50 °C (32–122 °F) kuormitus alentuen lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F).* –15–40 °C (5–104 °F) akullisille järjestelmille.
–25–55 °C (–13–131 °F) akuttomille järjestelmille.
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 10–80 % ei tiivisty nesteeksi
Käyttökorkeus Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n (0–10 000 jalan) korkeudessa.
Luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n (3 300–10 000 jalan) korkeudessa:
Enintään 1 000 m (3 300 jalkaa): 1,000
Enintään 1 500 m (5 000 jalkaa): 0,975
Enintään 2 000 m (6 600 jalkaa): 0,950
Enintään 2 500 m (8 300 jalkaa): 0,925
Enintään 3 000 m (10 000 jalkaa): 0,900
 
Havaittava ääni metrin (kolmen jalan) päässä yksiköstä* 400 V: 57 dB 70 %:n kuormituksella, 65 dB 100 %:n kuormituksella
480 V: 54 dB 70 %:n kuormituksella, 61 dB 100 %:n kuormituksella
208 V: 57 dB 70 %:n kuormituksella, 65 dB 100 %:n kuormituksella
Suojaluokitus IP21
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %
QR code for this page

Auttoiko tämä?