990-91111D-011

UPSin painot ja mitat

UPSin nimellisteho Paino kg Korkeus mm Leveys mm Syvyys mm
10–50 kW UPS 400 V 210 1 485 521 847
10–50 kW UPS 480 V 210 1 485 521 847
10–25 kW UPS 208 V 210 1 485 521 847
60–100 kW UPS 400 V 250 1 485 521 847
60–100 kW UPS 480 V 250 1 485 521 847
30–50 kW UPS 208 V 250 1 485 521 847
QR code for this page

Auttoiko tämä?