208 V:n järjestelmien tekniset tiedot
Syötön tekniset tiedot 208 V
Ohituksen tekniset tiedot 208 V
UPSin nimellisteho | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 200/208/220 | ||||||||
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti | ||||||||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) | 200 V: 180–220 208 V: 187–229 220 V: 198–242 |
||||||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) | ||||||||
Nimellinen ohitusvirta (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 | 175/168/159 | 219/210/199 |
Nimellinen nollavirta (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Suurin oikosulkuluokitus | 65 kA RMS | ||||||||
Suojaus | Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 550 A, sulamisenergia 52 kA2s |
Lähdön tekniset tiedot 208 V
Akun tekniset tiedot 208 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai sähkökaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian
varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
UPSin nimellisteho | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla* | 80 % | ||||||||
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla | 20 % | ||||||||
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Nimellinen akkujännite (VDC) | 32–40 lohkoa: 384–480 | ||||||||
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) | 32–40 lohkoa: 436–545 | ||||||||
Maksimitehostusjännite (VDC) | 600 VDC 40 lohkolle | ||||||||
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) | −3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C | ||||||||
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) | 32 lohkoa: 307 | ||||||||
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 109 | 136 | 164 | 205 |
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Rippelivirta | < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika) | ||||||||
Akkutesti | Manuaalinen/automaattinen (valittavissa) | ||||||||
Suurin oikosulkuluokitus | 10 kA |
Suositellut kaapelikoot 208 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 300 kcmil.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC+/DC–-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C:n (167 °F) pääte)
-
ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)
-
kupari- tai alumiinijohtimien käyttö.
Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.
Kupari
UPSin nimellisteho | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 × 2/0 |
Syöttö-PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Nolla (AWG/kcmil)* | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 × 1/0 | 2 × 2/0 | 2 × 2/0 | 2 × 2/0 |
DC+/DC– (AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Alumiini
UPSin nimellisteho | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
Syöttö-PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Nolla (AWG/kcmil)* | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC– (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Suositeltu vastasuunnan suoja 208 V
![]() |
---|
tulipalovaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
|
UPSin nimellisteho | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir-asetus | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Tr Ir-asetuksella 6 | 0,5 | |||||||
li (x In) -asetus | 1,5 |
UPSin nimellisteho | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir-asetus | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Tr Ir-asetuksella 6 | 0,5 | |||||
li (x In) -asetus | 1,5 |
UPSin nimellisteho | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir-asetus | 300 | 225 | 350 | 300 |
Tr Ir-asetuksella 6 | 0,5 | |||
li (x In) -asetus | 1,5 |