480 V:n järjestelmien tekniset tiedot
Syötön ja ohituksen virtalähteen pitää olla suoraan maadoitettu tähtimuuntaja. Kolmiotulolähde ei ole sallittu syötössä tai ohituksessa.
UPS-järjestelmä on asennettava erotetuksi johtojärjestelmäksi. Vuotovirtaa ilmenee yhdyskaapelissa ja teknisessä maadoituksessa / käyttömaadoituksessa.
Syötön tekniset tiedot 480 V
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkennät | Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N,
PE) tähtikytkentä (yksittäinen syöttö) Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä (kahdennettu syöttö) |
||||||||
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) | 408–552 | ||||||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nimellissyöttövirta (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Enimmäissyöttövirta (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
Syöttövirran rajoitus (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
Syötön tehokerroin | 0,99 yli 50 %:n kuormalla 0,95 yli 25 %:n kuormalla |
||||||||
Harmoninen kokonaissärö (THDI) | < 5 % 100 %:n kuormalla | < 3 % 100 %:n kuormalla | < 5 % 100 %:n kuormalla | < 3 % 100 %:n kuormalla | < 5 % 100 %:n kuormalla | < 3 % 100 %:n kuormalla | |||
Suurin oikosulkuluokitus | 65 kA RMS | ||||||||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
||||||||
Pehmokäynnistys |
Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia |
Ohituksen tekniset tiedot 480 V
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkennät | Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähtikytkentä tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähtikytkentä | ||||||||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) | 432–528 | ||||||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) | ||||||||
Nimellinen ohitusvirta (A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
Nimellinen nollavirta (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Suurin oikosulkuluokitus | 65 kA RMS | ||||||||
Suojaus | Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 33 kA2s |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 550 A, sulamisenergia 52 kA2s |
Lähdön tekniset tiedot 480 V
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkennät* | Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tai nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Lähtöjännitteen säätö | Symmetrinen kuorma ±1 % Epäsymmetrinen kuorma ±3 % |
||||||||
Ylikuormituskapasiteetti | 150 % 1 minuutin ajan (normaalikäytössä) 125 % 10 minuutin ajan (normaalikäytössä) 125 % 1 minuutin ajan (akkukäytössä) 125 % jatkuva (ohituskäyttö) 1 000 % 100 millisekunnin ajan (ohituskäyttö) |
||||||||
Dynaaminen kuormitusvaste | ±5 % 2 millisekunnin jälkeen ±1 % 50 millisekunnin jälkeen |
||||||||
Lähtötehokerroin | 1 | ||||||||
Nimellislähtövirta (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Taajuuden säätö (Hz) | 50/60 Hz ohitus synkronoituna – 50/60 Hz ±0,1 % vapaakäynnillä | ||||||||
Synkronoitu seurantanopeus (Hz/s) | Ohjelmoitavissa arvoihin 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Harmoninen kokonaissärö (THDU) | < 1 % lineaarisella kuormalla < 5 % ei-lineaarisella kuormalla |
||||||||
Kuormituksen huippukerroin | 2,5 | ||||||||
Kuormituksen tehokerroin | Kapasitiivisesta 0,7:stä induktiiviseen 0,7:ään laitteen käyttötason alentumatta. |
Akuston tekniset tiedot 480 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian
varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla* | 80 % | ||||||||
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla | 20 % | ||||||||
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nimellinen akkujännite (VDC) | 32–48 lohkoa: 384–576 | 40–48 lohkoa: 480–576 | 35–48 lohkoa: 420–576 | 32–48 lohkoa: 384–576 | 40–48 lohkoa: 480–576 | ||||
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) | 32–48 lohkoa: 436–654 | 40–48 lohkoa: 545–654 | 35–48 lohkoa: 477–654 | 32–48 lohkoa: 436–654 | 40–48 lohkoa: 545–654 | ||||
Maksimitehostusjännite (VDC) | 720 VDC 48 lohkolle | ||||||||
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) | −3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C | ||||||||
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) | 32 lohkoa: 307 | 40 lohkoa: 384 | 35 lohkoa: 336 | 32 lohkoa: 307 | 40 lohkoa: 384 | ||||
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Rippelivirta | < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika) | ||||||||
Akkutesti | Manuaalinen/automaattinen (valittavissa) | ||||||||
Suurin oikosulkuluokitus | 10 kA |
Suositellut kaapelikoot 480 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 300 kcmil.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC+/DC–-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin National Electrical Code (NEC) taulukkoon 310.15 (B)(16) seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n (194 °F) johtimet (75 °C:n (167 °F) pääte)
-
ympäristön lämpötila 30 °C (86 °F)
-
kupari- tai alumiinijohtimien käyttö.
Jos ympäristön lämpötila on yli 30 °C (86 °F), on valittava suuremmat johtimet NEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Laitteiden maadoitusjohtimien (tässä oppaassa PE) kokojen on oltava NEC:n artiklan 250.122 ja taulukon 250.122 mukaiset.
Kupari
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Syöttö-PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Nolla (AWG/kcmil)* | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 × 1/0 | 2 × 1/0 | 2 × 1/0 |
DC+/DC−(AWG/kcmil)* | 4 | 2 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 × 1/0 | 2 × 3/0 | 2 × 4/0 |
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Alumiini
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Syöttö-PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Ohitus-/lähtövaiheet (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Nolla (AWG/kcmil)* | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC−(AWG/kcmil)* | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
Tasavirta-PE (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Suositeltu vastasuunnan suoja 480 V
![]() |
---|
tulipalovaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
|
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | HJF36100U31X | |||||||
Ir-asetus | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
Tr Ir-asetuksella 6 | 0,5 | |||||||
li (x In) -asetus | 1,5 |
UPSin nimellisteho | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir-asetus | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
Tr Ir-asetuksella 6 | 0,5 | |||||
li (x In) -asetus | 1,5 |
UPSin nimellisteho | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir-asetus | 250 | 200 | 300 | 250 |
Tr Ir-asetuksella 6 | 0,5 | |||
li (x In) -asetus | 1,5 |