990-91111K-012

Présentation des kits d'installation

Kit d'installation 0M-100883

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Rondelle de ressort
HUA12053
Raccordement des câbles d'alimentation. 40

Kit d'installation 0M-100917

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Écrou M8 avec rondelle
803–8007
Préparer l'ASI pour le système solidement mis à la terre TN-C/480 V. 2
Jeu de barres de liaison
880–99117
1

Kit d'installation 0M-88357

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble USB
960-0598
Raccordement des câbles Modbus. 1
Résistance de 150 ohm
110-0151-Z
10
Connecteur de borne
730-0532
2

Kit d'installation 0J-0M-1160

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Capteur de température
0M-1160
En cas de solution tierce de batterie, consultez Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des produits auxiliaires tiers.
Pour obtenir des informations sur l'installation du capteur de température, consultez le manuel d'installation fourni avec ce dernier.
1

Kit sismique GVSOPT002 en option

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Vis M8 x 20 mm avec rondelle Installation de l'ancrage sismique (en option) et Dernières étapes d'installation. 12
Ancrage arrière
870-97772
1
Support d'ancrage arrière
870-31131
1
Support d'ancrage avant
870-31132
1
Plaque de connexion arrière
870-31554
Utilisée pour l'installation avec un produit adjacent. Suivez les instructions du manuel d'installation du produit adjacent. 1

Kit GVSOPT030 en option

Uniquement pour l'installation avec armoire(s) batterie(s) modulaire(s) adjacente(s). Suivez le manuel d'installation de l'armoire batterie modulaire.

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Collier d'interconnexion
870-32370
Pour l'interconnexion 3
Vis M6 x 16 mm avec rondelle
803-0686A
3
Écrou M6 avec rondelle
3 360 687
3
Vis M8 x 25 mm avec rondelle
803-8595A
Pour la connexion du câble de puissance. 9
Écrou M8 avec rondelle
803-8007
9
Câble PE 0W13065 (pour armoire batterie modulaire 1) Pour la connexion du câble de puissance pour l'armoire batterie modulaire 1. 1
Câble CC 0W13071 (pour armoire batterie modulaire 1) 1
Câble CC 0W13066 (pour armoire batterie modulaire 2) Uniquement pour la connexion du câble de puissance pour l'armoire batterie modulaire 2,3,4 pour une ASI d'une puissance supérieure à 50 kW.
Pour une ASI d'une puissance maximale de 50 kW, utilisez les câbles CC fournis.
1
Câble CC 0W13068 (pour armoire batterie modulaire 3) 1
Câble CC 0W13067 (pour armoire batterie modulaire 4) 1
Câble de signal 0W13070 Pour la connexion du câble de signal pour l'armoire batterie modulaire 1. 1
Câble de signal 0W13069 1
Attache
820-0176A
Pour la fixation du câble de puissance. 18
Attache
820-0020
30
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.