990-91111G-005

Betriebsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 50 °C mit Verringern der Last über 40 °C. * -15 °C bis 40 °C für Systeme mit Batterien.
-25 °C bis 55 °C für Systeme ohne Batterien.
Relative Feuchte 0-95 % nicht kondensierend 10-80 % nicht kondensierend
Höhe ü. NN Ausgelegt für den Betrieb auf 0-3000 m Höhe.
Verringern erforderlich von 1000-3000 m:
Bis zu 1000 m: 1,000
Bis zu 1500 m: 0,975
Bis zu 2000 m: 0,950
Bis zu 2500 m: 0,925
Bis zu 3000 m: 0,900
 
Geräuschentwicklung in 1 Meter Entfernung vom Gerät 400 V: 60 dB bei 70 % Last, 68 dB bei 100 % Last
480 V: 57 dB bei 70 % Last, 64 dB bei 100 % Last
208 V: 60 dB bei 70 % Last, 68 dB bei 100 % Last
Schutzklasse IP21
Farbe RAL 9003, Glanz 85 %
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?