Anschließen der Leistungskabel mit NEMA-2-Lochbildplatten
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Verwenden Sie in Systemen mit einfachem Netzanschluss, in denen Leistungskabel aufgrund
der Beschränkung der Kabelgröße geteilt sind, die Bypass-Schienen für das zweite Eingangskabelset.
Wegen der Jumper-Schienen für den einfachen Netzanschluss reicht der Platz nicht aus,
um an den Eingangsschienen zwei Eingangskabelsets anzuschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
HINWEIS |
---|
Beschädigungsrisiko
Um in einem Parallelsystem eine ordnungsgemäße Lastverteilung im Bypass-Betrieb zu
gewährleisten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Nur für festgeerdete 480 V-Systeme (keine Neutralleiterverbindung):
- Entfernen Sie die RFI-Halterung. Bewahren Sie die zwei Schrauben auf.
- Entfernen Sie die Schraube an der linken Seite und bewahren Sie sie auf.
- Bringen Sie die RFI-Halterung an der linken Seite mit den drei Schrauben an.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Nur bei einfachem Netzanschluss: Entfernen Sie die angegebene L3-Jumper-Schiene an der linken Seite der USV. Bewahren Sie die L3-Jumper-Schiene auf, um sie später wieder anzubringen.
- Nur bei zweifachem Netzanschluss: Entfernen Sie die drei Jumper-Schienen für einfachen Netzanschluss an der linken Seite der USV.
- Montieren Sie die NEMA-2-Lochbildplatten und schließen Sie die Leistungskabel wie
hier gezeigt in der beschriebenen Reihenfolge an:
- Schließen Sie die Schutzleiter/PE-Kabel an.
- Schließen Sie die Kabel für N an. Schließen Sie die Batterie-Mittelspannung an (sofern in der Batterielösung vorhanden).
- Schließen Sie die Kabel für DC+ an.
- Schließen Sie die Ausgangskabel an.
- Schließen Sie die Kabel für DC- an.
- Nur bei zweifachem Netzanschluss: Schließen Sie die Bypass-Kabel an.
- Schließen Sie die Eingangskabel an.
HINWEIS: Achten Sie darauf, die Eingangskabel an die richtigen Eingangsschienen oben links an der USV anzuschließen. - Nur bei einfachem Netzanschluss: Bringen Sie die L3-Jumper-Schiene mit zwei M8-Muttern wieder an ihrer ursprünglichen Position an.