Vorbereiten der Installation
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen für Kabel oder Kabelkanäle, während die Montageplatte
angebracht ist, und bohren bzw. stanzen Sie keine Öffnungen in der Nähe der USV.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
- Entfernen Sie die Frontblende.
- Entfernen Sie die untere vordere Platte.
- Entfernen Sie die transparente Abdeckung.
- Entfernen der oberen Abdeckung:
- Entfernen Sie die Schrauben und kippen Sie die Vorderseite der oberen Abdeckung nach oben.
- Schieben Sie die obere Abdeckung nach hinten, um sie zu entfernen. Führungsnasen hinten an der oberen Abdeckung müssen aus den Schlitzen in der Rückseite der USV herausgleiten.
- Installation mit benachbartem Batterieschrank: Entfernen Sie die linke Seitenwand.
- Installation mit benachbartem Batterieschrank: Entfernen Sie die linke untere Seitenplatte für die DC-Kabelverlegung zwischen der USV und dem daneben stehenden Batterieschrank.
- Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank: Entfernen Sie die rechte Seitenwand. Die Seitenwand wird am Wartungs-Bypass-Schrank wieder angebracht.
- Installation mit Wartungs-Bypass-Schrank: Entfernen Sie die rechte untere Seitenplatte für die Verlegung der internen Leistungskabel zwischen der USV und dem Wartungs-Bypass-Schrank.
- Entfernen Sie die Montageplatte aus Aluminium unten an der USV.
- Kabeleintritt von hinten: Entfernen Sie die hintere Platte aus Eisen und bringen Sie sie unten an der USV an.
- Bohren/stanzen Sie Löcher für Leistungskabel/Kabelkanäle in die Montageplatte aus Aluminium. Installieren Sie ggf. Kabelkanäle (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Installieren Sie die Montageplatte aus Aluminium unten oder an der Rückseite der USV.
- Entfernen Sie die hinteren Montageplatten und die hinteren Bürstenplatten von der USV.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Installation ohne Kabelkanäle: Bringen Sie die Bürstenplatten wieder an.
- Installation mit Kabelkanälen: Bohren Sie ein Loch für Kabelkanäle in die Montageplatten, installieren Sie die Kabelkanäle und bringen Sie die Montageplatten wieder an.
- Führen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel durch die linke hintere Bürstenplatte und in die linke Seite der USV.
- Führen Sie die externen Kabel, die die Verbindung zum Steuerkasten herstellen, durch die rechte hintere Montageplatte und durch den Kabelkanal zur Vorderseite der USV.
- Führen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel durch die rechte hintere Bürstenplatte und in die rechte Seite der USV.