Technische Daten für 400-V-Systeme
Eingang – Technische Daten 400 V
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380/400/415 | ||||||||
Anschlüsse | Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern
(einfacher Netzanschluss) Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Stern (zweifacher Netzanschluss)* * |
||||||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Frequenzbereich (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nenneingangsstrom (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Eingangsstromgrenze (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Eingangsleistungsfaktor | 0,99 für Lasten über 50 % 0,95 für Lasten über 25 % |
||||||||
Klirrfaktor (THDI) | <5 % bei 100 % Last | <3 % bei 100 % Last | |||||||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | 65 kA RMS | ||||||||
Schutzelement | Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
||||||||
Sanftanlauf | Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden |
Bypass – Technische Daten 400 V
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung (V) | 380/400/415 | ||||||||
Anschlüsse | Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern | ||||||||
Bypass-Spannungsbereich (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Frequenzbereich (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) | ||||||||
Bypass-Nennstrom (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Neutralleiternennstrom (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | 65 kA RMS | ||||||||
Rückspeiseschutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz
und Sicherungen |
Integrierter Rückspeiseschutz
und Sicherungen |
Ausgang – Technische Daten 400 V
Batterie – Technische Daten 400 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last* | 80 % | ||||||||
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last | 20 %* | ||||||||
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Batteriespannungsnennwert (VDC) | 32-48 Blöcke: 384-576 | 40-48 Blöcke: 480-576 | 35-48 Blöcke: 420-576 | 32-48 Blöcke: 384-576 | 40-48 Blöcke: 480-576 | ||||
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) | 32-48 Blöcke: 436-654 | 40-48 Blöcke: 545-654 | 35-48 Blöcke: 477-654 | 32-48 Blöcke: 436-654 | 40-48 Blöcke: 545-654 | ||||
Maximale Starkladespannung (VDC) | 720 für 48 Blöcke | ||||||||
Temperaturkompensation/Zelle | -3,3 mV/°C/Zelle für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/Zelle für T < 25 °C | ||||||||
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) | 32 Blöcke: 307 | 40 Blöcke: 384 | 35 Blöcke: 336 | 32 Blöcke: 307 | 40 Blöcke: 384 | ||||
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Ripple-Strom | < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit) | ||||||||
Batterietest | Manuell/automatisch (wählbar) | ||||||||
Maximale Kurzschlussfestigkeit | 10 kA |
Empfohlene Kabelgrößen 400 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und
Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 150 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 an DC+/DC--Schienen; 6 an N/PE-Schienen.
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 und B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern
-
Installationsverfahren C
Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Kupfer
Aluminium
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsphasen (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Eingangs-PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutral (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC-PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 400 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fest) | 400 (fest) | 500 (fest) | 500 (fest) | 640 (fest) | 500 (fest) |
USV-Werte | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fest) | 640 (fest) | 1250 (fest) | 800 (fest) | 1250 (fest) | 1250 (fest) | ≤6 x In | 1250 (fest) |
USV-Werte | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | ≤4,5 x In | — |