990-91111G-005

Technische Daten für 440-V-Systeme – Marine

HINWEIS: 440 V ist nur für die für den Einsatz auf See vorgesehenen USV-Modelle vorgesehen.

Eingang – Technische Daten 440 V – Marine-Systeme

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anschlüsse Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher Netzanschluss)
Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Stern (zweifacher Netzanschluss)
Eingangsspannungsbereich (V) 374-506
Frequenzbereich (Hz) 40–70
Nenneingangsstrom (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
Maximaler Eingangsstrom (A) 33 50 65 81 97 129 163 196 244
Eingangsstromgrenze (A) 34 52 67 84 101 134 168 202 252
Eingangsleistungsfaktor 0,99 für Lasten über 50 %
0,95 für Lasten über 25 %
Klirrfaktor (THDI) <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last
Maximaler Kurzschlussfestigkeit 65 kA RMS
Schutzelement

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen

Sanftanlauf

Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden

HINWEIS: Für eine USV mit Leistungsmodul N+1 beträgt der Eingangsleistungsfaktor 0,99 bei 100 % Last und der Klirrfaktor (THDI) ist <6% bei voller linearer Last (symmetrisch).

Bypass – Technische Daten 440 V – Marine-Systeme

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anschlüsse Dreileiter (L1, L2, L3, PE) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE)
Bypass-Spannungsbereich (V) 396-484
Frequenzbereich (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar)
Bypass-Nennstrom (A)

26

39

53

67

80

106

132

159

199

Neutralleiternennstrom (A)*

45

67

92

116

138

183

228

228

228

Maximaler Kurzschlussfestigkeit 65 kA RMS
Rückspeiseschutzelement Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 400 A, Ansprechzeit 33 kA2s
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 550 A, Ansprechzeit 52 kA2s

Ausgang – Technische Daten 440 V – Marine-Systeme

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anschlüsse Dreileiter (L1, L2, L3, PE) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit 150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb)
125 % für 10 Minuten (im Normalbetrieb)
125 % für 1 Minute (im Batteriebetrieb)
125 % fortlaufend (Bypass-Betrieb)
1000 % für 100 Millisekunden (Bypass-Betrieb)
Dynamische Lastreaktion +/- 5 % für 2 Millisekunden
+/- 1 % für 50 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

Frequenzregelung (Hz) 50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klirrfaktor (THDU) <1 % für lineare Last
<5 % für nichtlineare Last
Last-Crestfaktor 2,5
Last-Leistungsfaktor Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte

Batterie – Technische Daten 440 V – Marine-Systeme

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich eine Überstromschutz-Vorrichtung befinden.
  • Die Auslöseverzögerung muss für alle Batterieschalter auf Null festgelegt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last* 80 %
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last 20 %
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Batteriespannungsnennwert (VDC) 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576 35-48 Blöcke: 420-576 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654 35-48 Blöcke: 477-654 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654
Maximale Starkladespannung (VDC) 720 für 48 Blöcke
Temperaturkompensation/Zelle -3,3 mV/°C/Zelle für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/Zelle für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384 35 Blöcke: 336 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximale Kurzschlussfestigkeit 10 kA

Empfohlene Kabelgrößen 440 V – Marine-Systeme

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 150 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 an DC+/DC--Schienen; 6 an N/PE-Schienen.

HINWEIS: Der Überstromschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 und B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern

  • Installationsverfahren C

Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

HINWEIS: Die empfohlenen und die maximal zulässigen Kabelgrößen für Zusatzprodukte sind eventuell unterschiedlich. Nicht alle Zusatzprodukte unterstützen Aluminiumkabel. Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch, das mit dem zusätzlichen Produkt mitgeliefert wurde.
HINWEIS: Die hier angegebenen DC-Kabelgrößen sind Empfehlungen. Befolgen Sie stets die spezifischen Anweisungen in der Dokumentation der Batterielösung hinsichtlich der Kabelgrößen für DC+/DC- und DC-PE und stellen Sie sicher, dass die DC-Kabelgrößen der Nennleistung des Batterieschalters entsprechen.
HINWEIS: Der Neutralleiter ist für den 1,73-fachen Phasenstrom bei hohen Oberschwingungsanteilen aus nichtlinearen Lasten ausgelegt. Wenn keine oder geringere Oberschwingungströme erwartet werden, kann der Neutralleiter entsprechend ausgelegt werden, jedoch nicht für weniger als der Phasenleiter.
HINWEIS: 20–40 kW: DC-Kabel werden auf 32 Batterieblöcke ausgelegt. 50–100 kW DC-Kabel werden auf 40 Batterieblöcke ausgelegt.

Kupfer

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Eingangsphasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Eingangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC-PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Eingangsphasen (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Eingangs-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC-PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen für 440-V-Systeme für den Einsatz auf See

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Für Parallelsysteme dürfen die Werte für den Sofort-Override (Ii) nicht höher eingestellt werden als 1250 A. Bringen Sie das Etikett 885-92556 neben dem vorgeschalteten Leistungsschutzschalter an, um auf die Gefahr hinzuweisen.
  • Für USV-Nennleistung 20–120 kW: In Parallelsystemen mit drei oder mehr USV-Systemen muss am Ausgang jeder USV ein Schalter installiert werden. Der Werte für den Sofort-Override (Ii) des Ausgangsschalters (UOB) dürfen höchstens 1250 A betragen.
  • Für USV-Nennleistung 150 kW: In Parallelsystemen mit zwei oder mehr USV-Systemen muss am Ausgang jeder USV ein Schalter installiert werden. Der Werte für den Sofort-Override (Ii) des Ausgangsschalters (UOB) dürfen höchstens 1250 A betragen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS: Für lokale Richtlinien, die 4-polige Schutzschalter erfordern: Wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fest) 400 (fest) 500 (fest) 500 (fest) 640 (fest) 500 (fest)
USV-Werte 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fest) 640 (fest) 1250 (fest) 800 (fest) 1250 (fest) 1250 (fest) ≤6 x In 1250 (fest)
USV-Werte 120 kW 150 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0,5
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd 0
li ≤4,5 x In
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?