Technische Daten für 480-V-Systeme
Für die Stromversorgung für Eingang und Bypass müssen festgeerdete Dreiphasentransformatoren verwendet werden. Delta-Eingangsversorgung ist weder für den Eingang noch für den Bypass zulässig.
Bei dieser Installation muss das USV-System als SDS (Separately Derived System) installiert werden. In der Überbrückung und der technischen Erde/Systemerde treten Ableitströme auf.
Eingang – Technische Daten 480 V
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher
Netzanschluss) Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Stern (zweifacher Netzanschluss) |
||||||||
Eingangsspannungsbereich (V) | 408-552 | ||||||||
Frequenzbereich (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nenneingangsstrom (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Maximaler Eingangsstrom (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
Eingangsstromgrenze (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
Eingangsleistungsfaktor | 0,99 für Lasten über 50 % 0,95 für Lasten über 25 % |
||||||||
Klirrfaktor (THDI) | <5 % bei 100 % Last | <3 % bei 100 % Last | <5 % bei 100 % Last | <3 % bei 100 % Last | <5 % bei 100 % Last | <3 % bei 100 % Last | |||
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | 65 kA RMS | ||||||||
Schutzelement |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen |
||||||||
Sanftanlauf |
Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden |
Bypass – Technische Daten 480 V
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse | Dreileiter (L1, L2, L3, PE) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Bypass-Spannungsbereich (V) | 432-528 | ||||||||
Frequenzbereich (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar) | ||||||||
Bypass-Nennstrom (A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
Neutralleiternennstrom (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Maximaler Kurzschlussfestigkeit | 65 kA RMS | ||||||||
Rückspeiseschutzelement | Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 400 A, Ansprechzeit 33 kA2s |
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 550 A, Ansprechzeit 52 kA2s |
Ausgang – Technische Daten 480 V
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anschlüsse* | Dreileiter (L1, L2, L3, PE) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Ausgangsspannungsregelung | Symmetrische Last ± 1 % Asymmetrische Last ± 3 % |
||||||||
Überlastfähigkeit | 150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb) 125 % für 10 Minuten (im Normalbetrieb) 125 % für 1 Minute (im Batteriebetrieb) 125 % fortlaufend (Bypass-Betrieb) 1000 % für 100 Millisekunden (Bypass-Betrieb) |
||||||||
Dynamische Lastreaktion | +/- 5 % für 2 Millisekunden +/- 1 % für 50 Millisekunden |
||||||||
Ausgangsleistungsfaktor | 1 | ||||||||
Nennausgangsstrom (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Frequenzregelung (Hz) | 50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend | ||||||||
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) | Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Klirrfaktor (THDU) | <1 % für lineare Last <5 % für nichtlineare Last |
||||||||
Last-Crestfactor | 2,5 | ||||||||
Last-Leistungsfaktor | Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte |
Batterie – Technische Daten 480 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich
ein Überspannungsschutzgerät befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last* | 80 % | ||||||||
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last | 20 % | ||||||||
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Batteriespannungsnennwert (VDC) | 32-48 Blöcke: 384-576 | 40-48 Blöcke: 480-576 | 35-48 Blöcke: 420-576 | 32-48 Blöcke: 384-576 | 40-48 Blöcke: 480-576 | ||||
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) | 32-48 Blöcke: 436-654 | 40-48 Blöcke: 545-654 | 35-48 Blöcke: 477-654 | 32-48 Blöcke: 436-654 | 40-48 Blöcke: 545-654 | ||||
Maximale Starkladespannung (VDC) | 720 für 48 Blöcke | ||||||||
Temperaturkompensation/Zelle | -3,3 mV/°C für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C für T < 25 °C | ||||||||
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) | 32 Blöcke: 307 | 40 Blöcke: 384 | 35 Blöcke: 336 | 32 Blöcke: 307 | 40 Blöcke: 384 | ||||
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Ripple-Strom | < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit) | ||||||||
Batterietest | Manuell/automatisch (wählbar) | ||||||||
Maximale Kurzschlussfestigkeit | 10 kA |
Empfohlene Kabelgrößen 480 V
![]() |
---|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung
entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 300 kcmil.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
|
Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 vier an DC+/DC-Schienen; 6 an N/PE-Schienen.
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle 310.15 (B)(16) des National Electrical Code (NEC) mit folgenden Angaben:
-
90-°C-Leiter (75-°C-Abschluss)
-
Raumtemperatur: 30 °C
-
Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
Die Größe der Schutzleiter (PE in diesem Handbuch) wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250.122 gewählt.
Kupfer
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsphasen (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Eingangs-PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
Bypass-PE/Ausgangs-PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Neutral (AWG/kcmil)* | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 4 | 2 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 2 x 4/0 |
DC-PE (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Aluminium
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsphasen (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Eingangs-PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Bypass-PE/Ausgangs-PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Neutral (AWG/kcmil)* | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC-PE (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 480 V
![]() |
---|
Brandgefahr
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge
haben.
|
USV-Werte | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | HJF36100U31X | |||||||
Ir-Einstellung | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
Tr bei Ir-Einstellung 6 | 0,5 | |||||||
li (x In)-Einstellung | 1,5 |
USV-Werte | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir-Einstellung | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
Tr bei Ir-Einstellung 6 | 0,5 | |||||
li (x In)-Einstellung | 1,5 |
USV-Werte | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Eingang | Bypass | Eingang | Bypass | |
Schaltertyp | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir-Einstellung | 250 | 200 | 300 | 250 |
Tr bei Ir-Einstellung 6 | 0,5 | |||
li (x In)-Einstellung | 1,5 |