Συμμόρφωση
| Ασφάλεια | IEC 62040-1: 2017,
Έκδοση 2.0, Συστήματα
αδιάλειπτης
τροφοδοσίας
(UPS) - Μέρος 1ο: Απαιτήσεις
ασφαλείας UL 1778 5η έκδοση |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3η έκδοση Συστήματα
αδιάλειπτης
τροφοδοσίας
(UPS) – Μέρος 2ο: Απαιτήσεις
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας
(EMC) C2 FCC Μέρος 15, Τμήμα B, Κατηγορία A IEEE C62.41-1991 Κατηγορία θέσης B1, IEEE Συνιστώμενη πρακτική για υπερτάσεις σε κυκλώματα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής ισχύος |
| Μεταφορά | IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M2 |
| Αντισεισμικές προδιαγραφές | ICC-ES AC 156 (2015). OSHPD Προ-εγκριθέν. Sds = 1,45 g για z/h=1 και Sds = 2,00 g για z/h =0. Ιρ = 1.5 |
| Σύστημα γείωσης | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Κατηγορία υπέρτασης | Αυτό
το UPS είναι συμβατό
με OVCII. Εάν το UPS εγκατασταθεί σε περιβάλλον με κατάταξη OVC υψηλότερη από II, πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή SPD (συσκευή προστασίας από υπερτάσεις) ανάντη του UPS για να μειωθεί η κατηγορία υπέρτασης σε OVCII. |
| Κατηγορία προστασίας | I |
| Βαθμός μόλυνσης | 2 |
| Φωτισμός έκτακτης ανάγκης και ηλεκτρικός εξοπλισμός | UL 924 10η έκδοση και CSA 22.2 NO. 141-15 5η έκδοση |
| Ναυτικά συστήματα* | Διαπιστώθηκε
η συμμόρφωση
του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ
με τους κανονισμούς
της DNV GL για την
κατηγοριοποίηση
– Πλοία, υπεράκτιες
μονάδες, ταχύπλοα
σκάφη και μικρά
σκάφη (Κατευθυντήριες
γραμμές κατηγορίας:
DNVGL-CG-0339). Αριθμός
πιστοποιητικού:
TAE00004A2 Διαπιστώθηκε η συμμόρφωση του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ με τους κανονισμούς της Bureau Veritas για την κατηγοριοποίηση των πλοίων από χάλυβα (Προδιαγραφές δοκιμής: E10). Αριθμός πιστοποιητικού: 64254/A0 BV |
Απόδοση
Απόδοση σύμφωνα με: IEC 62040-3: 2021, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) – Μέρος 3ο: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων δοκιμών.
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3, παράγραφος 5.3.4): VFI-SS-11
Σύστημα γείωσης
Ανατρέξτε στις Αρχές γείωσης του Galaxy VS για τις λεπτομέρειες του συστήματος γείωσης που ισχύουν για το Galaxy VS UPS. Οι Αρχές γείωσης Galaxy VS είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.