990-91111G-016

Hubungkan Kabel Sinyal dari Panel Penghubung dan Produk Tambahan Pihak Ketiga

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.

Contoh Sistem Tunggal dengan Panel Penghubung Pihak Ketiga

CATATAN: Pemutus pemeliharaan internal IMB* tidak bisa digunakan pada sistem dengan pemutusan bypass pemeliharaan eksternal MBB, dan pemutus pemeliharaan internal IMB* harus dikunci pada posisi terbuka.
  1. Pasangkan sensor suhu yang disertakan dengan UPS pada solusi baterai. Pasangkan sensor suhu baterai pada bagian atas lemari baterai.
    PERINGATAN
    Bahaya kebakaran
    Posisikan sensor suhu seperti yang ditampilkan untuk memastikan pengukuran suhu yang benar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.
  2. Rutekan kabel sensor suhu baterai dari solusi baterai ke UPS dan hubungkan ke papan 640-4864 pada bagian atas UPS seperti yang ditunjukkan.
    CATATAN: Satu sensor suhu disertakan dengan UPS. Hubungi Schneider Electric jika Anda ingin membeli sensor suhu tambahan.
    CATATAN: Kabel sensor suhu baterai dianggap sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolasi dari sirkuit utama.
  3. Hubungkan kabel sinyal dari lampu indikator pemutus pada panel penghubung ke papan 640-4864 terminal J6618 pada bagian atas UPS. Jika catu daya eksternal digunakan, lepaskan jumper dari J6618 pin 8 dan 9.
    CATATAN: Sirkuit lampu indikator pemutus dianggap sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolir dari sirkuit utama. Jangan menghubungkan sirkuit mana pun ke terminal ringan indikator pemutus kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan sirkuit Class 2/SELV.
  4. Hubungkan kabel sinyal dari pemutus baterai 1 dalam solusi baterai Anda ke trip paralel atau koneksi trip tegangan rendah (UV) ke papan 640-4843 terminal J6603. Ikuti ilustrasi untuk koneksi dengan pasokan 24 VDC internal atau eksternal.

    Koneksi Trip Pemutus Baterai dengan Pasokan 24 VDC Internal

    Koneksi Trip Pemutus Baterai dengan Pasokan 24 VDC Eksternal

    Paralel yang Didukung

    Arus (A) Waktu (ms) Suhu
    1,6 Terus-menerus 20 °C (68 °F)
    10 1300 20 °C (68 °F)
    20 200 20 °C (68 °F)
    30 60 20 °C (68 °F)
  5. Hubungkan kabel sinyal dari pemutus baterai 2 (jika tersedia) dalam solusi baterai Anda ke trip paralel atau koneksi trip tegangan rendah (UV) ke papan 640-4843 terminal J6604. Prinsip koneksi sama dengan untuk pemutus baterai 1.
  6. Hubungkan kabel sinyal dari sakelar AUX pada panel penghubung ke papan 640-4843 pada bagian atas UPS.
    Nomor terminal Fungsi Sambungan
    J6601 UOB_RED (sakelar AUX redundan pada pemutus keluaran unit) Hubungkan sakelar AUX redundan pada pemutus keluaran unit UOB.
    J6602 SIB (pemutus isolasi sistem) Hubungkan ke sakelar AUX yang biasanya terbuka (NO) pada pemutus isolasi sistem SIB untuk sistem paralel. SIB harus mencakup sakelar AUX untuk setiap UPS yang terhubung.
    BB2 (pemutus baterai 2) Hubungkan ke sakelar AUX yang biasanya terbuka (NO) pada pemutus baterai nomor 2*
    BB1 (pemutus baterai 1) Hubungkan ke sakelar AUX yang biasanya terbuka (NO) pada pemutus baterai nomor 1*
    J6603 BB1_TRIP (pemutus baterai 1) Hubungkan trip paralel atau trip UV ke pemutus baterai nomor 1*
    J6604 BB2_TRIP (pemutus baterai 2) Hubungkan trip paralel atau trip UV ke pemutus baterai nomor 2*
    J6609 UOB (pemutus keluaran unit) Hubungkan ke sakelar AUX yang biasanya terbuka (NO) pada pemutus keluaran unit UOB.
    SSIB (pemutus masukan sakelar statis) Hubungkan ke sakelar AUX yang biasanya terbuka (NO) pada pemutus masukan sakelar statis SSIB. SSIB harus mencakup sakelar AUX untuk setiap UPS yang terhubung.
    J6614 UIB (pemutus masukan unit) Hubungkan ke sakelar AUX yang biasanya terbuka (NO) pada pemutus masukan unit UIB. UIB harus mencakup sakelar AUX untuk setiap UPS yang terhubung.
    MBB (pemutus bypass pemeliharaan) Hubungkan ke sakelar AUX yang biasanya tertutup (NC) pada pemutus bypass pemeliharaan MBB. MBB harus mencakup sakelar AUX untuk setiap UPS yang terhubung.
QR code for this page

Apakah ini membantu?