990-91111G-016

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 50 °C (32 °F hingga 122 °F) dengan penurunan arus muatan di atas 40 °C (104 °F).* -15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F) untuk sistem dengan baterai.
-25 °C hingga 55 °C (-13 °F hingga 131 °F) untuk sistem tanpa baterai.
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 10-80% tanpa pengembunan
Kenaikan Dirancang untuk dioperasikan pada ketinggian 0-3000 m (0-10000 kaki).
Penurunan arus diperlukan dari 1000-3000 m (3300-10000 kaki):
Hingga 1000 m (3300 kaki): 1,000
Hingga 1500 m (5000 kaki): 0,975
Hingga 2000 m (6600 kaki): 0,950
Hingga 2500 m (8300 kaki): 0,925
Hingga 3000 m (10000 kaki): 0,900
 
Suara bising satu meter (tiga kaki) dari unit 400 V: 60 dB pada muatan 70%, 68 dB pada muatan 100%
480 V: 57 dB pada muatan 70%, 64 dB pada muatan 100%
208 V: 60 dB pada muatan 70%, 68 dB pada muatan 100%
Kelas perlindungan IP21
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%
QR code for this page

Apakah ini membantu?