990-91111G-016

Gambaran Umum Kit Instalasi

Kit Instalasi 0M-100883

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Ring pegas
HUA12053
Menghubungkan Kabel-kabel Daya. 40

Kit Instalasi 0M-100917

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Mur M8 dengan ring
803–8007
Siapkan UPS untuk Sistem TN-C/480 V Solid-Grounded. 2
Busbar pengikat
880–99117
1

Kit Instalasi 0M-88357

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Kabel USB
960-0598
Hubungkan Kabel Modbus. 1
Resistor 150 Ohm
110-0151-Z
10
Konektor terminal
730-0532
2

Kit Instalasi 0J-0M-1160

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Sensor suhu
0M-1160
Untuk solusi baterai pihak ketiga, lihat Hubungkan Kabel Sinyal dari Panel Penghubung dan Produk Tambahan Pihak Ketiga.
Untuk informasi tentang cara memasang dan menghubungkan sensor suhu, lihat panduan instalasi untuk solusi baterai spesifik Anda.
1

Kit Seismik Opsional GVSOPT002

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Baut M8 x 20 mm dengan ring Memasang Penumpu Seismik (Opsional) dan Instalasi Akhir. 12
Penumpu belakang
870-97772
1
Siku-siku penumpu belakang
870-31131
1
Siku-siku penumpu depan
870-31132
1
Pelat sambungan belakang
870-31554
Digunakan untuk instalasi dengan produk yang berdekatan. Ikuti petunjuk yang tertera dalam panduan pemasangan untuk produk yang berdekatan. 1

Kit Lubang NEMA 2 Opsional GVSOPT005

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Pelat lubang NEMA 2 (keluaran, DC+, N) Hubungkan Kabel Daya dengan Pelat 2 Lubang NEMA. 7
Pelat lubang NEMA 2 (masukan, bypass, DC-) 8
Mur M8 dengan ring 30
Ring pegas 30
Ring datar M8x24 mm 60

Kit Opsional GVSOPT030

Hanya untuk instalasi dengan lemari baterai modular yang berdekatan. Ikuti panduan instalasi lemari baterai modular.

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Penjepit interkoneksi
870-32370
Untuk interkoneksi. 3
Sekrup M6 x 16 mm dengan ring
803-0686A
3
Mur M6 dengan ring
3360687
3
Sekrup M8 x 25 mm dengan ring
803-8595A
Untuk koneksi kabel daya. 9
Mur M8 dengan ring
803-8007
9
Kabel PE 0W13065 (untuk lemari baterai modular 1) Untuk koneksi kabel daya untuk lemari baterai modular 1. 1
Kabel DC 0W13071 (untuk lemari baterai modular 1) 1
Kabel DC 0W13066 (untuk lemari baterai modular 2) Hanya untuk koneksi kabel daya untuk lemari baterai modular 2,3,4 untuk UPS dengan nilai terukur di atas 50 kW.
Untuk UPS dengan nilai terukur maksimum 50 kW, gunakan kabel DC yang disediakan.
1
Kabel DC 0W13068 (untuk lemari baterai modular 3) 1
Kabel DC 0W13067 (untuk lemari baterai modular 4) 1
Kabel sinyal 0W13070 Untuk koneksi kabel sinyal untuk lemari baterai modular 1. 1
Kabel sinyal 0W13069 1
Pengikat kabel
820-0176A
Untuk pengikat kabel daya. 18
Pengikat kabel
820-0020
30
QR code for this page

Apakah ini membantu?