990-91111G-016

Ukuran Baut dan Skun yang Direkomendasikan

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan alat
Gunakan hanya skun kabel kompresi yang telah disetujui oleh UL.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Tembaga — Skun Kabel Satu Lubang

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L T/A T/A
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Merah P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Biru P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Abu-Abu P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Abu-Abu P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Cokelat P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Hijau P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Merah Muda P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Hitam P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Jingga P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Ungu P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Kuning P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Putih P66

Tembaga — Skun Kabel Dua Lubang

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Biru P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Abu-Abu P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Cokelat P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Hijau P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Merah Muda P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Hitam P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Jingga P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Ungu P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Kuning P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Putih P66

Aluminium — Skun Kabel Satu Lubang

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Abu-Abu P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Hijau P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Hijau P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Merah Muda P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Emas P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Cokelat Muda P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Hijau Kuning Tua P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Merah Tua P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Putih P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Merah P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Biru P76

Aluminium — Skun Kabel Dua Lubang

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Hijau Kuning Tua P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Merah Tua P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Putih P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Merah P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Biru P76
QR code for this page

Apakah ini membantu?