Spesifikasi untuk Sistem 208 V
Spesifikasi Masukan 208 V
Spesifikasi Bypass 208 V
Taraf Ukur UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegangan (V) | 200/208/220 | ||||||||
Sambungan | 4 kabel (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Rentang tegangan bypass (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna) | ||||||||
Arus bypass nominal (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 | 175/168/159 | 219/210/199 |
Arus netral nominal (A) * | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 65 kA RMS | ||||||||
Perlindungan | Perlindungan dan sekring
umpan balik tertanam Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 400 A, prearcing 33 kA2s |
Perlindungan dan sekring
umpan balik tertanam Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 550 A, prearcing 52 kA2s |
Spesifikasi Keluaran 208 V
Spesifikasi Baterai 208 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Taraf Ukur UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%* | 80% | ||||||||
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100% | 20% | ||||||||
Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Tegangan baterai nominal (VDC) | 32-40 blok: 384-480 | ||||||||
Tegangan ambang nominal (VDC) | 32-40 blok: 436-545 | ||||||||
Tegangan dorongan maksimal (VDC) | 600 untuk 40 blok | ||||||||
Kompensasi suhu (per sel) | -3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C | ||||||||
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) | 32 blok: 307 | ||||||||
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A) * | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 109 | 136 | 164 | 205 |
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A) * | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Arus riak | < 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian) | ||||||||
Uji baterai | Manual/otomatis (dapat dipilih) | ||||||||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 10 kA |
Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 208 V
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan
kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel
maksimal yang diizinkan adalah 300 kcmil.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: Dua pada busbar masukan/keluaran/bypass; Empat pada busbar DC+/DC-; Enam pada busbar N/G.
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:
-
90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)
-
Suhu sekitar 30 °C (86 °F)
-
Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.
Konduktor pengardean peralatan (EGC) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.
Bypass
Taraf Ukur UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase masukan (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
EGC masukan (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Fase bypass/keluaran (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
EGC bypass/EGC keluaran (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Netral (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminium
Taraf Ukur UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase masukan (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
EGC masukan (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Fase bypass/keluaran (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC bypass/EGC keluaran (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Netral (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 208 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
![]() |
---|
bahaya api
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
|
Taraf Ukur UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
Taraf Ukur UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Taraf Ukur UPS | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |