990-91111D-017

Ambiente

  Di esercizio Di immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 50 °C (da 32 °F a 122 °F) con declassamento del carico al di sopra dei 40 °C (104 °F).* Da -15 °C a 40 °C (da 5 °F a 104 °F) per sistemi con batterie
Da -25 °C a 55 °C (da -13 °F a 131 °F) per sistemi senza batterie.
Umidità relativa 0-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine Progettato per funzionare a un'altitudine compresa tra 0 e 3000 m (0-10000 piedi).
Declassamento richiesto da 1000 a 3000 m (3300-10000 piedi):
Fino a 1000 m (3300 piedi): 1,000
Fino a 1500 m (5000 piedi): 0,975
Fino a 2000 m (6600 piedi): 0,950
Fino a 2500 m (8300 piedi): 0,925
Fino a 3000 m (10000 piedi): 0,900
 
Rumore udibile a un metro (tre piedi) dall'unità* 400 V: 57 dB al 70% del carico, 65 dB al 100% del carico
480 V: 54 dB al 70% del carico, 61 dB al 100% del carico
208 V: 57 dB al 70% del carico, 65 dB al 100% del carico
Classe di protezione IP21
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?