990-91111G-017

Specifiche per sistemi da 208 V

Specifiche ingresso 208 V

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Tensione (V) 200/208/220
Collegamenti WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G) (alimentazione singola)
WYE a 3 fili (L1, L2, L3, G) (alimentazione doppia)
Intervallo tensione in ingresso (V) 200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253
Intervallo frequenza (Hz) 40-70
Corrente in ingresso nominale (A) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Corrente massima in ingresso (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85 112/107/102 149/143/135 182/179/169 223/215/203 273/269/254
Limitazione corrente in ingresso (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87 115/110/104 153/147/139 182/182/174 229/220/208 273/273/260
Fattore di potenza in ingresso 0,99 per carichi superiori al 50%
0,95 per carichi superiori al 25%
Distorsione armonica totale (THDI) < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100% < 5% con carico al 100% < 3% con carico al 100%
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA RMS
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Rampa in ingresso Programmabile e adattiva 1-40 secondi
NOTA: Per un UPS con modulo di potenza N+1, il fattore di potenza in ingresso è 0,99 al 100% del carico e la distorsione armonica totale (THDI) è <6% a pieno carico lineare (simmetrico).

Specifiche bypass 208 V

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Tensione (V) 200/208/220
Collegamenti WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, G)
Intervallo tensione di bypass (V) 200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242
Intervallo frequenza (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente)
Corrente bypass nominale (A) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66 87/84/80 117/112/106 146/140/133 175/168/159 219/210/199
Corrente di neutro nominale (A)* 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Massimo valore nominale cortocircuito 65 kA RMS
Protezione Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati
Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 550 A, prearco 52 kA2s

Specifiche uscita 208 V

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Tensione (V) 200/208/220
Collegamenti 4 fili (L1, L2, L3, N, G)
Regolazione della tensione in uscita Carico simmetrico ± 1%
Carico asimmetrico ± 3%
Capacità di sovraccarico 150% per 1 minuto (funzionamento normale)
125% per 10 minuti (funzionamento normale)
125% per 1 minuto (funzionamento a batteria)
125% continua (funzionamento in modalità bypass)
1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass)
Risposta con carico dinamico ± 5% dopo 2 millisecondi
± 1% dopo 50 millisecondi
Fattore di potenza in uscita 1
Corrente in uscita nominale (A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Regolazione frequenza (Hz) Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorsione armonica totale (THDU) < 2%
Fattore di cresta del carico 2,5
Fattore di potenza di carico Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento

Specifiche batteria 208 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
  • Il ritardo di sgancio deve essere impostato su zero su tutti gli interruttori delle batterie.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* 80%
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% 20%
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Tensione nominale batteria (VCC) 32-40 blocchi: 384-480
Tensione nominale di mantenimento (VCC) 32-40 blocchi: 436-545
Tensione di boost massima (VCC) 600 per 40 blocchi
Compensazione temperatura (per cella) -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C
Tensione a batteria scarica a pieno carico (VCC) 32 blocchi: 307
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A)* 27 41 55 68 82 109 136 164 205
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A)* 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Corrente ondulata < 5% C20 (5 minuti di autonomia)
Test della batteria Manuale/automatico (selezionabile)
Massimo valore nominale cortocircuito 10 kA

Dimensioni dei cavi consigliate 208 V

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 300 kcmil.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/G.

NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C/167 °F)

  • Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.

I conduttori di messa a terra delle apparecchiature sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.

NOTA: Per l'UPS scalabile (GVSUPS25K75FS), dimensionare sempre i cavi per un UPS con una potenza nominale di 75 kW.
NOTA: Le dimensioni dei cavi consigliate e la dimensione massima consentita dei cavi potrebbe variare per i prodotti ausiliari. Non tutti i prodotti ausiliari supportano i cavi in alluminio. Fare riferimento al manuale di installazione fornito con il prodotto ausiliario.
NOTA: Le dimensioni dei cavi CC fornite qui sono da considerarsi raccomandazioni: seguire sempre le istruzioni specifiche indicate nella documentazione della soluzione con batterie per quanto concerne le dimensioni dei cavi CC e CC EGC e assicurarsi che le dimensioni dei cavi CC corrispondano al valore nominale dell'interruttore delle batterie.
NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se si prevedono correnti non o meno armoniche, il conduttore del neutro può essere dimensionato di conseguenza, ma non può essere inferiore al conduttore di fase.

Rame

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
EGC ingresso (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Neutro (AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
CC EGC (AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Alluminio

Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 75 kW
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
EGC ingresso (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
EGC bypass/EGC uscita (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Neutro (AWG/kcmil) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
CC+/CC- (AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
CC EGC (AWG/kcmil) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
NOTA: Per cavi in alluminio CC EGC utilizzati in condotti paralleli, l'EGC deve essere di dimensioni standard per evitare il sovraccarico o il burnout dei cavi.
NOTA: Sezionatori a valore nominale 80% per UIB, UOB, MBB, SSIB.

Protezione a monte consigliata 208 V

PERICOLO
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
  • Per i sistemi in parallelo, l'override istantaneo (Ii) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A. Applicare l'etichetta 885-92556 vicino all'interruttore di circuito a monte per informare del pericolo.
  • Per UPS con potenza nominale di 10-60 kW: Nei sistemi in parallelo con tre o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) dell'interruttore di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
  • Per UPS con potenza nominale di 75 kW: Nei sistemi in parallelo con due o più UPS, è necessario installare un sezionatore in corrispondenza dell'uscita di ciascun UPS. L'override istantaneo (Ii) dell'interruttore di uscita unità (UOB) non deve essere impostato su valori superiori a 1250 A.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
pericolo di incendio
  • Collegare esclusivamente a un circuito che risponde alle specifiche seguenti.
  • Collegare a un circuito dotato di un sistema di protezione da sovracorrente del circuito derivato da 250 A (max.) in conformità con il National Electrical Code, ANSI/NFPA70 e il Canadian Electrical Code, Part I, C22.1.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
NOTA: Per l'UPS scalabile (GVSUPS25K75FS), dimensionare sempre la protezione a monte per un UPS con una potenza nominale di 75 kW.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti e adeguatamente contrassegnata.
Valori nominali dell'UPS 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di sezionatore HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤ 8 ≤ 5 ≤ 8
Valori nominali dell'UPS 30 kW 40 kW 50 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di sezionatore HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤ 10 ≤ 12 ≤ 5 ≤ 8 ≤ 5
Valori nominali dell'UPS 60 kW 75 kW
  Ingresso Bypass Ingresso Bypass
Tipo di sezionatore LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr a 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤ 5 ≤ 3 ≤ 5
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?