990-91111G-018

UPSの重量および寸法

  重量kg(lbs) 高さmm(in) 幅mm(in) 奥行きmm(in)
20~50 kW UPS 400 V

206 (454)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

20~50 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(400 V)

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

60 kW UPS 400 V

238 (525)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

60~100 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(400 V)

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

80~100 kW UPS 400 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

120 kW UPS 400 V

278 (613)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

150 kW UPS 400 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

20~50 kW UPS 480 V

206 (454)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

20~50 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(480 V)

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

60 kW UPS 480 V

238 (525)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

60~100 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(480 V)

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

80~100 kW UPS 480 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

120 kW UPS 480 V

278 (613)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

150 kW UPS 480 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

10~25 kW UPS 208 V

206 (454)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

10~25 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(208 V)

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

30 kW UPS 208 V

238 (525)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

30~50 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(208 V)

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

40~50 kW UPS 208 V

250 (551)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

60 kW UPS 208 V

278 (613)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

75 kW UPS 208 V

290 (639)

1485 (58.46)

521 (20.51)

847 (33.35)

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?